JAJSPS2B January 2023 – November 2023 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
別の実装として、システム温度に応じて f(SYSCLK) 周波数を動的に変更することもできます。外部温度センサを使用して TA を測定するか、内部温度センサを使用して TJ を測定できます。温度が許容される最大の TA (145℃) または TJ (155℃) を超える前に、アプリケーション・コードで前述のように f(SYSCLK) 周波数を低減できます。このアプローチに関するシステム上のいくつかの考慮事項を次に示します。