JAJSPS2B January 2023 – November 2023 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
信号名 | ピンの種類 | 説明 | GPIO | 80 PN | 64 PM | 48 PHP | 32 RHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADCSOCAO | O | 外部 ADC 用の ADC 変換 A 開始 | 8、33、228 | 10、38、58 | 6、32、47 | 4、25 | 2 |
ADCSOCBO | O | 外部 ADC 用の ADC 変換 B 開始 | 10、32 | 49、76 | 40、63 | 32 | 20 |
CANA_RX | I | CAN-A 受信 | 0、3、5、11、12、18、21、30、33、35、49、230、242 | 1、12、29、32、34、36、37、38、48、50、60、63、74 | 8、25、28、30、31、32、39、41、49、52、61 | 5、21、24、25、31、33、39、42、47 | 3、13、14、19、21、26、28、30 |
CANA_TX | O | CAN-A 送信 | 2、4、7、13、17、19、20、31、32、37、48、224、228 | 2、10、13、31、33、35、40、46、49、51、59、61、68 | 6、9、27、29、34、37、40、42、48、50、57 | 4、6、22、23、29、32、34、38、40、43 | 2、4、17、20、22、29 |
EPWM1_A | O | ePWM-1 出力 A | 0、4、30、224 | 1、13、59、63 | 9、48、52 | 6、38、42 | 4、28 |
EPWM1_B | O | ePWM-1 出力 B | 1、5、31、226 | 2、11、62、74 | 7、51、61 | 4、41、47 | 2、27、30 |
EPWM2_A | O | ePWM-2 出力 A | 2、6、7、41、230 | 29、61、66、68、80 | 25、50、55、57、64 | 21、40、43、48 | 13、29 |
EPWM2_B | O | ePWM-2 出力 B | 3、7、40、227、228 | 10、28、60、64、68 | 6、24、49、53、57 | 4、20、39、43 | 2、13、26、29 |
EPWM3_A | O | ePWM-3 出力 A | 0、4、14、227 | 28、59、63、79 | 24、48、52 | 20、38、42 | 13、28 |
EPWM3_B | O | ePWM-3 出力 B | 1、5、15、230 | 29、62、74、78 | 25、51、61 | 21、41、47 | 13、27、30 |
EPWM4_A | O | ePWM-4 出力 A | 2、6、22、24、242 | 12、41、61、67、80 | 8、35、50、56、64 | 5、27、40、48 | 3、15 |
EPWM4_B | O | ePWM-4 出力 B | 3、7、23、32 | 49、60、65、68 | 40、49、54、57 | 32、39、43 | 20、26、29 |
EPWM5_A | O | ePWM-5 出力 A | 8、16、37 | 39、46、58 | 33、37、47 | 26、29 | 17 |
EPWM5_B | O | ePWM-5 出力 B | 9、17、35 | 40、48、75 | 34、39、62 | 31 | 19 |
EPWM6_A | O | ePWM-6 出力 A | 10、17、18、226 | 11、40、50、76 | 7、34、41、63 | 4、33 | 2、21 |
EPWM6_B | O | ePWM-6 出力 B | 11、19 | 37、51 | 31、42 | 34 | 14、22 |
EPWM7_A | O | ePWM-7 出力 A | 12、28、41 | 4、36、66 | 2、30、55 | 2、24 | 32 |
EPWM7_B | O | ePWM-7 出力 B | 13、29 | 3、35 | 1、29 | 1、23 | 31 |
EQEP1_A | I | eQEP-1 入力 A | 6、10、20、25、28、35、40、44、224 | 4、13、33、42、48、64、69、76、80 | 2、9、27、39、53、63、64 | 2、6、22、31、44、48 | 4、19、32 |
EQEP1_B | I | eQEP-1 入力 B | 7、11、21、29、37、41、228 | 3、10、34、37、46、66、68 | 1、6、28、31、37、55、57 | 1、4、29、43 | 2、14、17、29、31 |
EQEP1_INDEX | I/O | eQEP-1 インデックス | 0、9、13、17、23、31、32、39、43、242 | 2、12、35、40、49、54、63、65、75 | 8、29、34、40、52、54、62 | 5、23、32、42 | 3、20、28 |
EQEP1_STROBE | I/O | eQEP-1 ストローブ | 1、8、12、16、22、30、42、226 | 1、11、36、39、57、58、62、67 | 7、30、33、47、51、56 | 4、24、26、41 | 2、27 |
EQEP2_A | I | eQEP-2 入力 A | 11、14、18、24 | 37、41、50、79 | 31、35、41 | 27、33 | 14、15、21 |
EQEP2_B | I | eQEP-2 入力 B | 15、16、19、25、33 | 38、39、42、51、78 | 32、33、42 | 25、26、34 | 22 |
EQEP2_INDEX | I/O | eQEP-2 インデックス | 26、29、39 | 3、43 | 1 | 1 | 31 |
EQEP2_STROBE | I/O | eQEP-2 ストローブ | 4、27、28 | 4、44、59 | 2、48 | 2、38 | 32 |
ERRORSTS | O | エラー・ステータス出力。外部プルダウンが必要。 | 24、28、29 | 3、4、41 | 1、2、35 | 1、2、27 | 15、31、32 |
ExtR | I | 内部発振器用の外部抵抗。クロック精度の向上に使用可能。 | 19 | 51 | 42 | 34 | 22 |
GPIO0 | I/O | 汎用入出力 0 | 0 | 63 | 52 | 42 | 28 |
GPIO1 | I/O | 汎用入出力 1 | 1 | 62 | 51 | 41 | 27 |
GPIO2 | I/O | 汎用入出力 2 | 2 | 61 | 50 | 40 | |
GPIO3 | I/O | 汎用入出力 3 | 3 | 60 | 49 | 39 | 26 |
GPIO4 | I/O | 汎用入出力 4 | 4 | 59 | 48 | 38 | |
GPIO5 | I/O | 汎用入出力 5 | 5 | 74 | 61 | 47 | 30 |
GPIO6 | I/O | 汎用入出力 6 | 6 | 80 | 64 | 48 | |
GPIO7 | I/O | 汎用入出力 7 | 7 | 68 | 57 | 43 | 29 |
GPIO8 | I/O | 汎用入出力 8 | 8 | 58 | 47 | ||
GPIO9 | I/O | 汎用入出力 9 | 9 | 75 | 62 | ||
GPIO10 | I/O | 汎用入出力 10 | 10 | 76 | 63 | ||
GPIO11 | I/O | 汎用入出力 11 | 11 | 37 | 31 | 14 | |
GPIO12 | I/O | 汎用入出力 12 | 12 | 36 | 30 | 24 | |
GPIO13 | I/O | 汎用入出力 13 | 13 | 35 | 29 | 23 | |
GPIO14 | I/O | 汎用入出力 14 | 14 | 79 | |||
GPIO15 | I/O | 汎用入出力 15 | 15 | 78 | |||
GPIO16 | I/O | 汎用入出力 16 | 16 | 39 | 33 | 26 | |
GPIO17 | I/O | 汎用入出力 17 | 17 | 40 | 34 | ||
GPIO18 | I/O | 汎用入出力 18 | 18 | 50 | 41 | 33 | 21 |
GPIO19 | I/O | 汎用入出力 19 | 19 | 51 | 42 | 34 | 22 |
GPIO20 | I/O | 汎用入出力 20 | 20 | 33 | 27 | 22 | |
GPIO21 | I/O | 汎用入出力 21 | 21 | 34 | 28 | ||
GPIO22 | I/O | 汎用入出力 22 | 22 | 67 | 56 | ||
GPIO23 | I/O | 汎用入出力 23 | 23 | 65 | 54 | ||
GPIO24 | I/O | 汎用入出力 24 | 24 | 41 | 35 | 27 | 15 |
GPIO25 | I/O | 汎用入出力 25 | 25 | 42 | |||
GPIO26 | I/O | 汎用入出力 26 | 26 | 43 | |||
GPIO27 | I/O | 汎用入出力 27 | 27 | 44 | |||
GPIO28 | I/O | 汎用入出力 28 | 28 | 4 | 2 | 2 | 32 |
GPIO29 | I/O | 汎用入出力 29 | 29 | 3 | 1 | 1 | 31 |
GPIO30 | I/O | 汎用入出力 30 | 30 | 1 | |||
GPIO31 | I/O | 汎用入出力 31 | 31 | 2 | |||
GPIO32 | I/O | 汎用入出力 32 | 32 | 49 | 40 | 32 | 20 |
GPIO33 | I/O | 汎用入出力 33 | 33 | 38 | 32 | 25 | |
GPIO34 | I/O | 汎用入出力 34 | 34 | 77 | |||
GPIO35 | I/O | 汎用入出力 35 | 35 | 48 | 39 | 31 | 19 |
GPIO37 | I/O | 汎用入出力 37 | 37 | 46 | 37 | 29 | 17 |
GPIO39 | I/O | 汎用入出力 39 | 39 | ||||
GPIO40 | I/O | 汎用入出力 40 | 40 | 64 | 53 | ||
GPIO41 | I/O | 汎用入出力 41 | 41 | 66 | 55 | ||
GPIO42 | I/O | 汎用入出力 42 | 42 | 57 | |||
GPIO43 | I/O | 汎用入出力 43 | 43 | 54 | |||
GPIO44 | I/O | 汎用入出力 44 | 44 | 69 | 44 | ||
GPIO45 | I/O | 汎用入出力 45 | 45 | 73 | |||
GPIO46 | I/O | 汎用入出力 46 | 46 | 6 | |||
GPIO48 | I/O | 汎用入出力 48 | 48 | 31 | |||
GPIO49 | I/O | 汎用入出力 49 | 49 | 32 | |||
GPIO224 | I/O | 汎用入出力 224 | 224 | 13 | 9 | 6 | 4 |
GPIO226 | I/O | 汎用入出力 226 | 226 | 11 | 7 | 4 | 2 |
GPIO227 | I/O | 汎用入出力 227 | 227 | 28 | 24 | 20 | 13 |
GPIO228 | I/O | 汎用入出力 228 | 228 | 10 | 6 | 4 | 2 |
GPIO230 | I/O | 汎用入出力 230 | 230 | 29 | 25 | 21 | 13 |
GPIO242 | I/O | 汎用入出力 242 | 242 | 12 | 8 | 5 | 3 |
I2CA_SCL | I/OD | I2C-A オープン・ドレイン双方向クロック | 1、4、8、18、20、27、33、37、43 | 33、38、44、46、50、54、58、59、62 | 27、32、37、41、47、48、51 | 22、25、29、33、38、41 | 17、21、27 |
I2CA_SDA | I/OD | I2C-A オープン・ドレイン双方向データ | 0、5、10、19、21、26、32、35、42、230 | 29、34、43、48、49、51、57、63、74、76 | 25、28、39、40、42、52、61、63 | 21、31、32、34、42、47 | 13、19、20、22、28、30 |
I2CB_SCL | I/OD | I2C-B オープン・ドレイン双方向クロック | 3、9、15、29、227 | 3、28、60、75、78 | 1、24、49、62 | 1、20、39 | 13、26、31 |
I2CB_SDA | I/OD | I2C-B オープン・ドレイン双方向データ | 2、14、28、34、230 | 4、29、61、77、79 | 2、25、50 | 2、21、40 | 13、32 |
LINA_RX | I | LIN-A 受信 | 23、29、33、35、42、49、226 | 3、11、32、38、48、57、65 | 1、7、32、39、54 | 1、4、25、31 | 2、19、31 |
LINA_TX | O | LIN-A 送信 | 22、28、32、37、46 | 4、6、46、49、67 | 2、37、40、56 | 2、29、32 | 17、20、32 |
MCAN_RX | I | CAN/CAN FD 受信 | 0、5、12、21、30、39、49 | 1、32、34、36、63、74 | 28、30、52、61 | 24、42、47 | 28、30 |
MCAN_TX | O | CAN/CAN FD 送信 | 1、4、13、20、31、46、48 | 2、6、31、33、35、59、62 | 27、29、48、51 | 22、23、38、41 | 27 |
OUTPUTXBAR1 | O | 出力クロスバー出力 1 | 2、24、34、227 | 28、41、61、77 | 24、35、50 | 20、27、40 | 13、15 |
OUTPUTXBAR2 | O | 出力クロスバー出力 2 | 3、25、37、242 | 12、42、46、60 | 8、37、49 | 5、29、39 | 3、17、26 |
OUTPUTXBAR3 | O | 出力クロスバー出力 3 | 4、5、14、26、48、224 | 13、31、43、59、74、79 | 9、48、61 | 6、38、47 | 4、30 |
OUTPUTXBAR4 | O | 出力クロスバー出力 4 | 6、15、27、33、49 | 32、38、44、78、80 | 32、64 | 25、48 | |
OUTPUTXBAR5 | O | 出力クロスバー出力 5 | 7、28、42 | 4、57、68 | 2、57 | 2、43 | 29、32 |
OUTPUTXBAR6 | O | 出力クロスバー出力 6 | 9、29、43 | 3、54、75 | 1、62 | 1 | 31 |
OUTPUTXBAR7 | O | 出力クロスバー出力 7 | 0、11、16、30、44 | 1、37、39、63、69 | 31、33、52 | 26、42、44 | 14、28 |
OUTPUTXBAR8 | O | 出力クロスバー出力 8 | 17、31、45 | 2、40、73 | 34 | ||
PMBUSA_ALERT | I/OD | PMBus-A オープン・ドレイン双方向アラート信号 | 13、19、27、37、43、45 | 35、44、46、51、54、73 | 29、37、42 | 23、29、34 | 17、22 |
PMBUSA_CTL | I/O | PMBus-A 制御信号 - スレーブ入力 / マスタ出力 | 12、18、26、35、42、44 | 36、43、48、50、57、69 | 30、39、41 | 24、31、33、44 | 19、21 |
PMBUSA_SCL | I/OD | PMBus-A オープン・ドレイン双方向クロック | 3、15、16、24、35、41、230 | 29、39、41、48、60、66、78 | 25、33、35、39、49、55 | 21、26、27、31、39 | 13、15、19、26 |
PMBUSA_SDA | I/OD | PMBus-A オープン・ドレイン双方向データ | 2、14、17、25、32、34、40、44、46、48 | 6、31、40、42、49、61、64、69、77、79 | 34、40、50、53 | 32、40、44 | 20 |
SCIA_RX | I | SCI-A 受信データ | 0、3、5、9、17、25、28、35、49 | 4、32、40、42、48、60、63、74、75 | 2、34、39、49、52、61、62 | 2、31、39、42、47 | 19、26、28、30、32 |
SCIA_TX | O | SCI-A 送信データ | 1、2、7、8、16、24、29、37、48 | 3、31、39、41、46、58、61、62、68 | 1、33、35、37、47、50、51、57 | 1、26、27、29、40、41、43 | 15、17、27、29、31 |
SCIB_RX | I | SCI-B 受信データ | 11、13、15、19、23、41 | 35、37、51、65、66、78 | 29、31、42、54、55 | 23、34 | 14、22 |
SCIB_TX | O | SCI-B 送信データ | 9、10、12、14、18、22、40 | 36、50、64、67、75、76、79 | 30、41、53、56、62、63 | 24、33 | 21 |
SCIC_RX | I | SCI-C 受信データ | 21、42、226 | 11、34、57 | 7、28 | 4 | 2 |
SCIC_TX | O | SCI-C 送信データ | 20、43、224 | 13、33、54 | 9、27 | 6、22 | 4 |
SPIA_CLK | I/O | SPI-A クロック | 3、9、12、18、28、32、226 | 4、11、36、49、50、60、75 | 2、7、30、40、41、49、62 | 2、4、24、32、33、39 | 2、20、21、26、32 |
SPIA_SIMO | I/O | SPI-A スレーブ入力、マスタ出力 (SIMO) | 2、7、8、11、16、20、24、224 | 13、33、37、39、41、58、61、68 | 9、27、31、33、35、47、50、57 | 6、22、26、27、40、43 | 4、14、15、29 |
SPIA_SOMI | I/O | SPI-A スレーブ出力、マスタ入力 (SOMI) | 1、4、10、13、17、21、35、228 | 10、34、35、40、48、59、62、76 | 6、28、29、34、39、48、51、63 | 4、23、31、38、41 | 2、19、27 |
SPIA_STE | I/O | SPI-A スレーブ送信イネーブル (STE) | 0、5、11、19、24、29、37、242 | 3、12、37、41、46、51、63、74 | 1、8、31、35、37、42、52、61 | 1、5、27、29、34、42、47 | 3、14、15、17、22、28、30、31 |
SYNCOUT | O | 外部 ePWM 同期パルス | 6、39 | 80 | 64 | 48 | |
TDI | I | JTAG テスト・データ入力 (TDI) - TDI は、このピンのマルチプレクサでのデフォルト選択です。内部プルアップは、デフォルトでディセーブルになっています。このピンを JTAG TDI として使用する場合は、入力がフローティング入力にならないように、内部プルアップをイネーブルにするか、ボードに外部プルアップを追加する必要があります。 | 35 | 48 | 39 | 31 | 19 |
TDO | O | JTAG テスト・データ 出力 (TDO) - TDO は、このピンのマルチプレクサでのデフォルト選択です。内部プルアップは、デフォルトで無効になっています。JTAG アクティビティがない場合、TDO 機能はトライステート状態になり、このピンはフローティング状態のままになります。GPIO 入力がフローティングにならないように、内部プルアップをイネーブルにするか、または外部プルアップをボードに追加する必要があります。 | 37 | 46 | 37 | 29 | 17 |
X1 | I/O | 水晶発振器入力またはシングルエンド・クロック入力。水晶発振器をイネーブルにする前に、デバイス初期化ソフトウェアでこのピンを設定する必要があります。この発振器を使用するには、X1 と X2 の間に水晶振動子を接続する必要があります。このピンを使って、シングルエンドの 3.3V レベル・クロックを供給することもできます。 | 19 | 51 | 42 | 34 | 22 |
X2 | I/O | 水晶発振器出力。 | 18 | 50 | 41 | 33 | 21 |
XCLKOUT | O | 外部クロック出力。このピンは、デバイス内のクロック信号の中から選択されたものを分周した信号を出力します。 | 16、18 | 39、50 | 33、41 | 26、33 | 21 |