JAJSPS2B January 2023 – November 2023 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
C2000™ MCU - 電気自動車 (EV) トレーニング・ビデオ (ビデオ)
C2000™ MCU に関するこのビデオ・コレクションは、電気自動車 (EV) 特有のトレーニングを英語と中国語の両方で取り扱っています。
『HEV / EV 向けの冷暖房システムの設計方法』
このホワイト・ペーパーでは、48V、400V、800V の HEV / EV の新しい冷暖房制御モジュールについて説明します。その次に、これらのモジュールに固有のサブシステムについて、システム図と例を交えて説明します。最後に、貴社の実装計画の着手に役立つよう、これらのサブシステムの機能的なソリューションを改めて説明します。
TIDA-01418 HVAC コンプレッサ向け車載高電圧、大電力モーター・ドライバのリファレンス・デザイン
このブラシレス DC (BLDC) モーターのリファレンス・デザインは、UCC27712-Q1 ハイサイド / ローサイド・ゲート・ドライバの後にディスクリート絶縁ゲート・バイポーラ・トランジスタ (IGBT) ハーフ・ブリッジを使用して、車載用 HVAC (暖房、換気、空調) コンプレッサを制御します。このリファレンス・デザインは、テキサス・インスツルメンツの InstaSPIN™ ソフトウェアと 3 相モーター制御アルゴリズムを組み合わせて使用しています。その結果、設計者は Piccolo マイクロコントローラ (MCU) の ROM (読み取り専用メモリ) に格納されている特別なライブラリを使用し、センサレス (速度およびトルク) モーター制御アプリケーションでエキスパート ツールを活用することができます。