JAJSPS2B January 2023 – November 2023 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMS320F2803x リアルタイム・マイクロコントローラ
F2803x シリーズは、ピン数とメモリ・サイズについて、より広範な選択肢を提供します。F2803x シリーズでは、パラレル制御補償器アクセラレータ (CLA) オプションも採り入れています。
TMS320F2807x リアルタイム・マイクロコントローラ
F2807x シリーズは、最高の性能、最大のピン数、フラッシュ・メモリ・サイズ、ペリフェラルの選択肢を提供します。F2807x シリーズには、最新世代のアクセラレータ、ePWM ペリフェラル、アナログ・テクノロジーが含まれています。
TMS320F28004x リアルタイム・マイクロコントローラ
F28004x シリーズは、最新世代の拡張機能を備えた F2807x シリーズの縮小版です。
TMS320F2838x リアルタイム・マイクロコントローラ
F2838x シリーズは、より高い性能、より多くのピン数、フラッシュ・メモリ・サイズ、ペリフェラル、および幅広い接続オプションを提供します。F2838x シリーズには、最新世代のアクセラレータ、ePWM ペリフェラル、アナログ・テクノロジーが含まれています。
TMS320F28002x リアルタイム・マイクロコントローラ
F28002x シリーズは、最新世代の拡張機能を備えた F28004x シリーズの縮小版です。
TMS320F28003x リアルタイム・マイクロコントローラ
F28003x シリーズは、F28002x シリーズをベースにしており、高い周波数、大容量のメモリ、多くのペリフェラル・オプションを提供します。CAN FD とセキュリティ機能は、F2838x シリーズから導入されています。
TMS320F280013x リアルタイム・マイクロコントローラ
F280013x は F280015x と同様のクラスのデバイスで、産業用アプリケーション向けに設計されています。