JAJSPS2B January 2023 – November 2023 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このセクションでは、アナログ・サブシステム・モジュールについて説明します。
このデバイスのアナログ・モジュールには、A/D コンバータ (ADC)、温度センサ、コンパレータ・サブシステム (CMPSS)、ライト・コンパレータ・サブシステム・バリアント (CMPSS_LITE) が含まれます。
アナログ・サブシステムには次のような特長があります。
LOW のコンパレータ DAC (CMPx_DACL) は、外部で使用するために、オプションで多重化された ADC ピンに出力することができます (CMPSS 比較機能を使用する場合に限定され、一部の CMPSS インスタンスでのみ使用可能)。
図 6-36 に、すべてのパッケージのアナログ・サブシステムのブロック図を示します。図 6-37 に、アナログ・グループの接続を示します。セクション 6.14.1 に、アナログ・ピンと内部接続を示します。セクション 6.14.2 に、アナログ信号の説明を示します。