このセクションでは、BOOT_DEF メモリの領域 Z1-OTP-BOOTDEF-LOW / Z2-OTP-BOOTDEF-LOW および Z1-OTP-BOOTDEF-HIGH / Z2-OTP-BOOTDEF-HIGH でのブート・モードの設定に使用される GPIO とブート・オプションの値について詳細に説明します。BOOT_DEF の構成方法については、「ブート・モード・テーブルのオプションの構成」を参照してください。ブート・モード・オプションを選択するときは、使用する特定のデバイス・パッケージのピン・マルチプレクサ・オプションで、必要なピンが利用可能であることを確認します。
表 7-11 SCI ブート・オプションオプション | BOOTDEF 値 | SCITXDA GPIO | SCIRXDA GPIO |
---|
0 (デフォルト) | 0x01 | GPIO29 | GPIO28 |
1 | 0x21 | GPIO1 | GPIO0 |
2 | 0x41 | GPIO8 | GPIO9 |
3 | 0x61 | GPIO7 | GPIO3 |
4 | 0x81 | GPIO16 | GPIO3 |
表 7-12 CAN ブート・オプションオプション | BOOTDEF 値 | CANTXA GPIO | CANRXA GPIO |
---|
0 (デフォルト) | 0x02 | GPIO7 | GPIO5 |
1 | 0x22 | GPIO32 | GPIO33 |
2 | 0x42 | GPIO2 | GPIO3 |
3 |
0x62 |
GPIO13 |
GPIO12 |
注: F280013x と F280015x の CANTXA GPIO オプション 0 (デフォルト) の選択肢は異なります。他のすべての CAN ブート・オプション GPIO の選択肢は同じです。詳細については、該当するデバイスのデータシートを参照してください。
表 7-13 CAN FD ブート・オプション
オプション |
BOOTDEF 値 |
MCANTXA GPIO |
MCANRXA GPIO |
0 (デフォルト) |
0x08 |
GPIO4 |
GPIO5 |
1 |
0x28 |
GPIO1 |
GPIO0 |
2 |
0x48 |
GPIO13 |
GPIO12 |
3 (DEBUG-Send テスト) |
0x68 |
GPIO4 |
GPIO5 |
4 (DEBUG-Send テスト) |
0x88 |
GPIO1 |
GPIO0 |
5 (DEBUG-Send テスト) |
0xA8 |
GPIO13 |
GPIO12 |
表 7-14 I2C ブート・オプションオプション | BOOTDEF 値 | SDAA GPIO | SCLA GPIO |
---|
0 | 0x07 | GPIO0 | GPIO1 |
1 | 0x27 | GPIO32 | GPIO33 |
2 | 0x47 | GPIO5 | GPIO4 |
表 7-15 RAM ブート・オプションオプション | BOOTDEF 値 | RAM エントリ・ポイント (アドレス) |
---|
0 | 0x05 | 0x0000 0000 |
表 7-16 フラッシュ・ブート・オプションオプション | BOOTDEF 値 | フラッシュ・エントリ・ポイント (アドレス) | フラッシュ・セクタ |
---|
0 (デフォルト) | 0x03 | 0x0008 0000 | バンク 0 セクタ 0 |
1 | 0x23 | 0x0008 8000 | バンク 0 セクタ 32 |
2 | 0x43 | 0x0008 FFF0 | バンク 0 セクタ 63 の最後 |
3 | 0x63 | 0x0009 0000 | バンク 0 セクタ 64 |
4 |
0x83 |
0x0009 8000 |
バンク 0 セクタ 96 |
6 |
0xA3 |
0x0009 FFF0 |
バンク 0 セクタ 127 の最後 |
表 7-17 セキュア・フラッシュ・ブート・オプション
オプション |
BOOTDEF 値 |
フラッシュ・エントリ・ポイント (アドレス) |
フラッシュ・セクタ |
0 (デフォルト) |
0x0A |
0x0008 0000 |
バンク 0 セクタ 0 |
1 |
0x2A |
0x0008 8000 |
バンク 0 セクタ 32 |
2 |
0x4A |
0x0008 FFF0 |
バンク 0 セクタ 63 の最後 |
3 |
0x6A |
0x0009 0000 |
バンク 0 セクタ 64 |
4 |
0x8A |
0x0009 8000 |
バンク 0 セクタ 96 |
表 7-18 ウェイト・ブート・モードオプション | BOOTDEF 値 | ウォッチドッグ |
---|
0 | 0x04 | イネーブル |
1 | 0x24 | ディセーブル |
表 7-19 SPI ブート・オプション
オプション |
BOOTDEF 値 |
SPISIMOA |
SPISOMIA |
SPICLKA |
SPISTEA |
0 |
0x06 |
GPIO7 |
GPIO1 |
GPIO3 |
GPIO5 |
1 |
0x26 |
GPIO16 |
GPIO1 |
GPIO3 |
GPIO0 |
2 |
0x46 |
GPIO8 |
GPIO10 |
GPIO9 |
GPIO11 |
3 |
0x66 |
GPIO16 |
GPIO13 |
GPIO12 |
GPIO29 |
表 7-20 パラレル・ブート・オプションオプション | BOOTDEF 値 | D0~D7 GPIO | 28x(DSP) 制御 GPIO | ホスト制御 GPIO |
---|
0 (デフォルト) | 0x00 | D0 - GPIO0 | GPIO224 | GPIO242 |
D1 - GPIO1 |
D2 - GPIO3 |
D3 - GPIO4 |
D4 - GPIO5 |
D5 - GPIO7 |
D6 - GPIO28 |
D7 - GPIO29 |
1 | 0x20 | D0 - GPIO0 | GPIO12 | GPIO13 |
D1 - GPIO1 |
D2 - GPIO2 |
D3 - GPIO3 |
D4 - GPIO4 |
D5 - GPIO5 |
D6 - GPIO6 |
D7 - GPIO7 |
2 |
0x40 |
D0 - GPIO0 |
GPIO16 |
GPIO29 |
D1 - GPIO1 |
D2 - GPIO2 |
D3 - GPIO3 |
D4 - GPIO4 |
D5 - GPIO5 |
D6 - GPIO6 |
D7 - GPIO7 |