JAJSPS2B January 2023 – November 2023 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
F280015xE パーツは AEC-Q100 グレード 0 認定を取得済みです。周囲温度 TA (150℃) と接合部温度 TJ (155℃) の両方の要件を維持するには、デバイス周波数、余剰 IO 電流、フラッシュ消去 / プログラム・パルス周波数を制限する必要があります。これは、内部電源モード (VREG イネーブル) でのみ必要です。以下の表に、グレード 0 デバイスのさまざまな周囲温度範囲について、TA と TJ の要件を満たす方法の例を示します。
電源 | 電圧 (V) | TA 125℃ | TA 150℃(3) | ||
---|---|---|---|---|---|
電流(1) (mA) | 電力 (mW) | 電流(1) (mA) | 電力 (mW) | ||
IDDIO(2) | 3.63 | 77.1 | 280 | 45.3 | 164 |
IDDA | 3.63 | 2.6 | 9 | 1.4 | 5 |
合計 | – | 289 | – | 169 |
TA | 使用事例 | TJ | TJ の要件 | ||
---|---|---|---|---|---|
SYSCLK 周波数 f(SYSCLK) | 電源 | TA から TJ への温度上昇(1) | |||
125℃ | 120MHz | 289mW | 18℃ | 143℃ | <155℃ |
150℃ | 60MHz | 160mW | 5℃ | 155℃ |