JAJSPS2C January 2023 – January 2025 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
デバイスのすべての機能を使用する必要のないアプリケーションについては、表 5-11 に、未使用のピンに対して許容される処置を示します。表 5-11 に複数の選択肢が示されている場合は、どれを採用してもかまいません。表 5-11 に記載されていないピンは、セクション 5 に従って接続する必要があります。
信号名 | 許容される処置 |
---|---|
アナログ | |
VREFHI | VDDA に接続 (ADC がアプリケーションで使用されていない場合のみ適用) |
VREFLO | VSSA に接続 |
アナログ入力ピン |
|
アナログ入力ピン (GPIO と共有) |
|
デジタル | |
GPIOx |
|
GPIO35/TDI | TDI 多重化オプションを選択すると (デフォルト)、GPIO は入力モードになります。
|
GPIO37/TDO | TDO 多重化オプションを選択すると (デフォルト)、GPIO は JTAG 動作中のみ出力モードになります。それ以外の場合は、トライステート状態になります。入力バッファでの余分な電流を避けるため、このピンにバイアスを印加する必要があります。
|
TCK |
|
TMS | プルアップ抵抗 |
GPIO19/X1 | XTAL をオフおよび:
|
GPIO18/X2 | XTAL をオフおよび:
|
電源およびグランド | |
VDD | すべての VDD ピンは、セクション 5.3 に従って接続する必要があります。ピンを外部回路のバイアスに使用することはできません。 |
VDDA | 専用のアナログ電源を使用しない場合は、VDDIO に接続します。 |
VDDIO | すべての VDDIO ピンは、セクション 5.3 に従って接続する必要があります。 |
VSS | すべての VSS ピンは、基板のグランドに接続する必要があります。 |
VSSA | アナログ・グランドを使用しない場合は、VSS に接続します。 |