JAJSPS2C January 2023 – January 2025 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tacc | 温度精度 | 内部リファレンス (-40℃~30℃) | -15 | ±2 | 15 | ℃ |
内部リファレンス (30℃~85℃) | -9 | ±2 | 7 | ℃ | ||
内部リファレンス (85℃~125℃) | -5 | ±2 | 8 | ℃ | ||
内部リファレンス (125℃~140℃) | -6 | ±2 | 12 | ℃ | ||
内部リファレンス (140℃~155℃) | -16 | ±2 | 16 | ℃ | ||
外部リファレンス (-40℃~30℃) | -8 | ±2 | 10 | ℃ | ||
外部リファレンス (30℃~140℃) | -5 | ±2 | 8 | ℃ | ||
外部リファレンス (140℃~155℃) | -5 | ±2 | 8 | ℃ | ||
tstartup | スタートアップ時間 (TSNSCTL[ENABLE] から温度センサのサンプリングまで) | 500 | μs | |||
tacq | ADC アクイジション時間 | 450 | ns |