JAJSPS2C January 2023 – January 2025 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TPU | パワーアップ時間 | 500 | μs | |||
コンパレータ入力 (CMPINxx) 範囲 | 0 | VDDA | V | |||
入力換算オフセット誤差 | 低同相モード、反転入力は 50mV に設定 | -20 | 20 | mV | ||
ヒステリシス (1) | 1x | 4 | 12 | 20 | LSB | |
2x | 17 | 24 | 33 | |||
3x | 25 | 36 | 50 | |||
4x | 30 | 48 | 67 | |||
応答時間 (CMPINx 入力変化から ePWM クロスバーまたは出力クロスバーの出力までの遅延) | ステップ応答 | 21 | 60 | ns | ||
ランプ応答 (1.65 V/μs) | 26 | |||||
ランプ応答 (8.25 mV/μs) | 30 | ns | ||||
PSRR | 電源除去比 | 最高 250kHz | 46 | dB | ||
CMRR | 同相除去比 | 40 | dB |