JAJSPS2C January 2023 – January 2025 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全般 | ||||||
分解能 (4) | 12 | ビット | ||||
ロード レギュレーション | -1 | 1 | mV/V | |||
グリッチ エネルギー | 1.5 | V-ns | ||||
電圧出力セトリング時間、フルスケール | 0.3V から 3V への遷移後 2LSB にセトリング | 2 | μs | |||
電圧出力セトリング時間、1/4 フルスケール | 0.3V から 0.75V への遷移後 2LSB にセトリング | 1.6 | μs | |||
電圧出力スルー レート | 0.3V から 3V への遷移時のスルーレート | 2.8 | 4.5 | V/μs | ||
負荷過渡セトリング時間 | 5kΩ 負荷 | 328 | ns | |||
TPU | パワーアップ時間 | バンドギャップはディセーブル | 500 | μs | ||
DC の特性 | ||||||
オフセット | オフセット誤差 | -100 | 100 | mV | ||
ゲイン | ゲイン誤差 (2) | -1.5 | 1.5 | % (対 FSR) | ||
DNL | 微分非直線性 | エンドポイント補正 | -2 | 2 | LSB (12 ビット) | |
INL | 積分非直線性 | エンドポイント補正 | -7 | 7 | LSB (12 ビット) | |
AC の特性 | ||||||
出力ノイズ | 100Hz~100kHz の積分ノイズ | 600 | μVrms | |||
10kHz でのノイズ密度 | 800 | nVrms/√Hz | ||||
SNR | 信号対雑音比 | 1kHz、200KSPS | 64 | dB | ||
THD | 全高調波歪み | 1kHz、200KSPS | -64.2 | dB | ||
SFDR | スプリアス フリー ダイナミック レンジ | 1kHz、200KSPS | 66 | dB | ||
SINAD | 信号対雑音+歪み比 | 1kHz、200KSPS | 61.7 | dB | ||
PSRR | 電源除去比(3) | DC | 70 | dB | ||
100 kHz | 30 | dB |