JAJSIR1C March 2020 – April 2024 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1
PRODUCTION DATA
表 6-3 に、クロック ソースの一覧を示します。図 6-13 に、クロック供給システムを示します。図 6-14 に、PLL を示します。
クロック ソース | 説明 |
---|---|
INTOSC1 | 内部発振器 1。 ゼロピン オーバーヘッド 10MHz 内部発振器。 |
INTOSC2(1) | 内部発振器 2。 ゼロピン オーバーヘッド 10MHz 内部発振器。 |
X1 (XTAL) | X1 ピンと X2 ピンの間に接続された外付け水晶振動子もしくは発振子、または X1 ピンに接続されたシングルエンド クロック。 |
図 6-14 において、