JAJSIR1C March 2020 – April 2024 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1
PRODUCTION DATA
C2000™ 32 ビット マイクロコントローラは、処理、センシング、アクチュエーションに最適化されており、リアルタイム制御アプリケーション、たとえば産業用モーター ドライブ、ソーラー インバータおよびデジタル電源、電気自動車および輸送、モーター制御、センシングおよび信号処理などにおける閉ループ性能が向上しています。
TMS320F28002x (F28002x) は、重要な制御ペリフェラル、差別化されたアナログ、不揮発性メモリを 1 つのデバイスに組み込むことができる、強力な 32 ビット浮動小数点マイクロコントローラ ユニット (MCU) です。
このリアルタイム制御サブシステムは、 テキサス・インスツルメンツの 32 ビット C28x CPU を基礎としており、100 MHz の信号処理能力があります。C28x CPU は新しい TMU 拡張命令セット (変換およびトルク ループ計算で一般に使用される三角関数演算を含むアルゴリズムを高速に実行可能) と VCRC 拡張命令セット (エンコード アプリケーションで一般に使用される複素数演算のレイテンシを短縮可能) によりさらに強化されています。
F28002x は 1 つのバンクで最大 128KB (64KW) のフラッシュ メモリをサポートしています。システムを効率よくパーティショニングするため、4KB (2KW) のブロックで最大 24KB (12KW) のオンチップの SRAM も利用できます。フラッシュ ECC、SRAM ECC/パリティ、デュアル ゾーン セキュリティもサポートされています。
F28002x リアルタイム MCU には高性能のアナログ ブロックが内蔵されており、さらにシステムの統合が可能です。2 つの独立した 12 ビット ADC が複数のアナログ信号を精密かつ効率的に管理し、最終的にシステムのスループットを向上させます。4 つのアナログ コンパレータ モジュールが、トリップ条件の有無を判断するために入力電圧レベルを継続的に監視します。
TMS320C2000™ デバイスは、業界最先端の制御ペリフェラルと、周波数に依存しない ePWM/HRPWM と eCAP を内蔵しているため、クラス最高レベルのシステム制御が可能です。
接続性は、各種の業界標準通信ポート (SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN、CAN など) によりサポートされており、各種アプリケーションで最適な信号配置を行うための複数の多重化方法を備えています。C2000™ プラットフォームの新機能であるホスト インターフェイス コントローラ (HIC) は、外部ホストから TMS320F28002x のリソースへのアクセスを可能にする高スループット インターフェイスです。さらに、業界で初めて FSI による高速かつ堅牢な通信が可能になり、本デバイスに組み込まれている一連の豊富なペリフェラルを補完します。
特別仕様のデバイスバリアント、TMS320F28002xC では、構成可能ロジック ブロック (CLB) にアクセスして、追加のインターフェイス機能を使用できるとともに、InstaSPIN-FOC™ を実現するライブラリを含むセキュア ROM にアクセス可能です。詳細については、「デバイスの比較」表をご覧ください。
組み込みのリアルタイム分析および診断 (ERAD) モジュールにより、追加のハードウェア ブレークポイントやプロファイリング用のカウンタを使用できるようになり、デバイスのデバッグおよびシステム分析機能が強化されます。
C2000 リアルタイム MCU の詳細については、C2000™ リアルタイム制御 MCU のページをご覧ください。