このセクションでは、BOOT_DEF メモリの領域 Z1-OTP-BOOTDEF-LOW / Z2-OTP-BOOTDEF-LOW および Z1-OTP-BOOTDEF-HIGH / Z2-OTP-BOOTDEF-HIGH でのブート モードの設定に使用される GPIO とブート オプションの値について詳細に説明します。BOOT_DEF の構成方法については、「ブート モード テーブルのオプションの構成」を参照してください。ブート モード オプションを選択するときは、使用する特定のデバイス パッケージのピン マルチプレクサ オプションで、必要なピンが利用可能であることを確認します。
表 7-11 SCI ブート オプションオプション | BOOTDEF 値 | SCITXDA GPIO | SCIRXDA GPIO |
---|
0 (デフォルト) | 0x01 | GPIO29 | GPIO28 |
1 | 0x21 | GPIO16 | GPIO17 |
2 | 0x41 | GPIO8 | GPIO9 |
3 | 0x61 | GPIO2 | GPIO3 |
4 | 0x81 | GPIO16 | GPIO3 |
表 7-12 CAN ブート オプションオプション | BOOTDEF 値 | CANTXA GPIO | CANRXA GPIO |
---|
0 (デフォルト) | 0x02 | GPIO4 | GPIO5 |
1 | 0x22 | GPIO32 | GPIO33 |
2 | 0x42 | GPIO2 | GPIO3 |
表 7-13 I2C ブート オプションオプション | BOOTDEF 値 | SDAA GPIO | SCLA GPIO |
---|
0 | 0x07 | GPIO32 | GPIO33 |
1 | 0x27 | GPIO0 | GPIO1 |
2 | 0x47 | GPIO10 | GPIO8 |
表 7-14 RAM ブート オプションオプション | BOOTDEF 値 | RAM エントリ ポイント (アドレス) |
---|
0 | 0x05 | 0x0000 0000 |
表 7-15 フラッシュ ブート オプションオプション | BOOTDEF 値 | フラッシュ エントリ ポイント (アドレス) | フラッシュ セクタ |
---|
0 (デフォルト) | 0x03 | 0x0008 0000 | バンク 0 セクタ 0 |
1 | 0x23 | 0x0008 4000 | バンク 0 セクタ 4 |
2 | 0x43 | 0x0008 8000 | バンク 0 セクタ 8 |
3 | 0x63 | 0x0008 EFF0 | バンク 0、セクタ 14 の末尾 |
表 7-16 待機ブート オプションオプション | BOOTDEF 値 | ウォッチドッグ |
---|
0 | 0x04 | イネーブル |
1 | 0x24 | ディセーブル |
表 7-17 SPI ブート オプションオプション | BOOTDEF 値 | SPISIMOA | SPISOMIA | SPICLKA | SPISTEA |
---|
0 | 0x06 | GPIO2 | GPIO1 | GPIO3 | GPIO5 |
1 | 0x26 | GPIO16 | GPIO1 | GPIO3 | GPIO0 |
2 | 0x46 | GPIO8 | GPIO10 | GPIO9 | GPIO11 |
3 | 0x66 | GPIO8 | GPIO17 | GPIO9 | GPIO11 |
表 7-18 パラレル ブート オプションオプション | BOOTDEF 値 | D0~D7 GPIO | 28x(DSP) 制御 GPIO | ホスト制御 GPIO |
---|
0 (デフォルト) | 0x00 | D0~GPIO28 | GPIO16 | GPIO29 |
D1~GPIO1 |
D2~GPIO2 |
D3~GPIO3 |
D4~GPIO4 |
D5~GPIO5 |
D6~GPIO6 |
D7~GPIO7 |
1 | 0x20 | D0~GPIO0 | GPIO16 | GPIO11 |
D1~GPIO1 |
D2~GPIO2 |
D3~GPIO3 |
D4~GPIO4 |
D5~GPIO5 |
D6~GPIO6 |
D7~GPIO7 |