JAJSIR1C March 2020 – April 2024 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1
PRODUCTION DATA
HIC モジュールを使用すると、ASRAM プロトコルをエミュレートすることにより、外部ホスト コントローラからデバイスのリソースに直接アクセスできます。ダイレクト アクセスとメールボックス アクセスの 2 つの動作モードがあります。ダイレクト アクセス モードでは、デバイス リソースは外部ホストにより直接読み書きされます。メールボックス アクセス モードでは、外部ホストとデバイスがバッファに対して書き込みと読み出しを行い、バッファの書き込み / 読み取りが完了すると互いに通知し合います。外部ホストが HIC にアクセスするには、セキュリティ上の理由から、デバイスで HIC をイネーブルにする必要があります。図 6-78 に、HIC のブロック図を示します。
HIC には次のような特長があります。