JAJSIR1C March 2020 – April 2024 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1
PRODUCTION DATA
表 7-4 に、デバイス識別レジスタを示します。これらのデバイス識別レジスタの詳細については、『TMS320F28002x リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』 を参照してください。
名称 | アドレス | SIZE (x16) | 説明 | |
---|---|---|---|---|
PARTIDH | 0x0005 D00A | 2 | デバイスの製品識別番号 | |
TMS320F280025 | 0x04FF 0500 | |||
TMS320F280025C | 0x04FF 0500 | |||
TMS320F280023 | 0x04FD 0500 | |||
TMS320F280023C | 0x04FD 0500 | |||
TMS320F280021 | 0x04FB 0500 | |||
REVID | 0x0005 D00C | 2 | シリコンのリビジョン番号 | |
リビジョン 0 | 0x0000 0000 | |||
リビジョン A | 0x0000 0001 | |||
UID_UNIQUE | 0x0007 01F4 | 2 | 固有の識別番号。この番号は、同じ PARTIDH を持つデバイスの中でそれぞれ異なっています。この固有の番号は、アプリケーションでシリアル番号として使用できます。この番号は TMS デバイスにのみ存在します。 |