JAJSIR1C March 2020 – April 2024 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1
PRODUCTION DATA
表 5-6に、GPIO 多重化ピンの一覧を示します。各 GPIO ピンのデフォルト モードは GPIO 機能ですが、GPIO35 と GPIO37 はそれぞれデフォルトで TDI と TDO に設定されています。GPyGMUXn.GPIOz および GPyMUXn.GPIOz のレジスタ ビットを設定することで、他の機能を選択できます。多重化選択の切り替わりによる GPIO の過渡パルスを回避するために、GPyMUXn よりも先に GPyGMUXn レジスタを構成する必要があります。表示されていない列および空白のセルは、予約済みの GPIO 多重化設定です。GPIO ALT 機能は、GPyMUXn および GPyGMUXn レジスタでは構成できません。これらは、モジュールから構成する必要のある特別な機能です。
GPIO20、GPIO21、GPIO36、GPIO38 は、このデバイスには存在しません。GPIO61~GPIO63 は存在しますが、どのパッケージでもピン配置されていません。ブート ROM により、GPIO61~GPIO63 のプルアップがイネーブルされます。詳細については、セクション 5.5 を参照してください。