JAJSIR1C March 2020 – April 2024 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1
PRODUCTION DATA
セクション 6.11.3.2.1.1 に、入力クロックの周波数要件を示します。セクション 6.11.3.2.1.2 に、XTAL 発振器の特性を示します。セクション 6.11.3.2.1.3 に、X1 のタイミング要件を示します。セクション 6.11.3.2.1.4に、APLL の特性を示します。セクション 6.11.3.2.1.5 に、出力クロック XCLKOUT のスイッチング特性を示します。セクション 6.11.3.2.1.6 に、内部クロックのクロック周波数を示します。