JAJSIR1C March 2020 – April 2024 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1
PRODUCTION DATA
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TMS320F28002x (F28002x) は、電力密度の向上、スイッチング周波数の向上、GaN および SiC 技術の使用のサポートを含め、パワー エレクトロニクスの効率を向上させるように設計されたスケーラブルで超低レイテンシなデバイスである C2000™ リアルタイム マイコン ファミリの製品です。
主なアプリケーションには以下が含まれます。
リアルタイム制御サブシステムは、 テキサス・インスツルメンツの 32 ビット C28x DSP コアをベースにしており、オンチップ フラッシュまたは SRAM から実行される浮動小数点または固定小数点コードに対して 100MHz の信号処理性能を発揮します。C28x CPU は、三角関数演算ユニット (TMU) と VCRC (巡回冗長検査) 拡張命令セットによってさらに強化され、リアルタイム制御システムでよく使われる重要なアルゴリズムを高速化します。
F28002x リアルタイム マイクロコントローラ (MCU) に内蔵された高性能アナログ ブロックは、リアルタイム シグナル チェーン性能を最適化するために、処理および PWM ユニットと密結合されています。14 個の PWM チャネルはすべて周波数に依存しない分解能モードをサポートしており、3 相インバータから高度なマルチレベル電源トポロジまで、さまざまな電力段を制御できます。
構成可能ロジック ブロック (CLB) を内蔵しているため、ユーザーはカスタム ロジックを追加し、FPGA に類似した機能を C2000 リアルタイム マイコンに統合できます。
インターフェイスは、各種の業界標準通信ポート (SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN、CAN など) によりサポートされており、最適な信号配置を行うための複数のピン多重化方法を備えています。高速シリアル インターフェイス (FSI) を使用すると、絶縁境界越しに最高 200Mbps の堅牢な通信が可能です。
C2000 プラットフォームの新機能であるホスト インターフェイス コントローラ (HIC) は、外部ホストが TMS320F28002x のリソースに直接アクセスできるようにする高スループット インターフェイスです。
C2000 MCU をお客様のリアルタイム制御システムに適した選択肢にしている機能について詳しく知るには? 『C2000™ リアルタイム マイクロコントローラを使った開発のための基本ガイド』をご覧いただくとともに、C2000™ リアルタイム マイコンのページにアクセスしてください。
『C2000 ™ リアルタイム制御マイコン (MCU) を使用した設計の開始』入門ガイドは、C2000 デバイスを使用する開発について、ハードウェアからサポート リソースまで、あらゆる側面をカバーしています。主要な参考資料に加えて、各セクションには関連するリンクとリソースが掲載されており、さらに詳細な情報を知ることができます。
設計を開始する際は、以下の資料をご確認ください。TMDSCNCD280025C 評価ボードをご覧になり、C2000Ware をダウンロードしてください。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ |
---|---|---|---|
TMS320F280025 | PN (LQFP、80) | 14mm × 14mm | 12mm × 12mm |
PM (LQFP、64) | 12mm × 12mm | 10mm × 10mm | |
PT (LQFP、48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm | |
TMS320F280025-Q1 | PN (LQFP、80) | 14mm × 14mm | 12mm × 12mm |
PM (LQFP、64) | 12mm × 12mm | 10mm × 10mm | |
PT (LQFP、48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm | |
TMS320F280025C | PN (LQFP、80) | 14mm × 14mm | 12mm × 12mm |
PM (LQFP、64) | 12mm × 12mm | 10mm × 10mm | |
PT (LQFP、48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm | |
TMS320F280025C-Q1 | PN (LQFP、80) | 14mm × 14mm | 12mm × 12mm |
PM (LQFP、64) | 12mm × 12mm | 10mm × 10mm | |
PT (LQFP、48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm | |
TMS320F280023 | PN (LQFP、80) | 14mm × 14mm | 12mm × 12mm |
PM (LQFP、64) | 12mm × 12mm | 10mm × 10mm | |
PT (LQFP、48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm | |
TMS320F280023-Q1 | PN (LQFP、80) | 14mm × 14mm | 12mm × 12mm |
PM (LQFP、64) | 12mm × 12mm | 10mm × 10mm | |
PT (LQFP、48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm | |
TMS320F280023C | PN (LQFP、80) | 14mm × 14mm | 12mm × 12mm |
PM (LQFP、64) | 12mm × 12mm | 10mm × 10mm | |
PT (LQFP、48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm | |
TMS320F280021 | PT (LQFP、48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm |
TMS320F280021-Q1 | PT (LQFP、48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm |
部品番号 (1) | 構成可能ロジック ブロック (CLB) | フラッシュ サイズ |
---|---|---|
TMS320F280025C | 2 タイル | 128KB |
TMS320F280025 | - | |
TMS320F280023C | 2 タイル | 64KB |
TMS320F280023 | - | |
TMS320F280021 | - | 32KB |