JAJSIR1C March 2020 – April 2024 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1
PRODUCTION DATA
「メモリ マップ」表に、メモリ マップを示します。『TMS320F28002x リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』 の「システム制御」の章にある「メモリ コントローラ モジュール」を参照してください。
メモリ | サイズ | 開始アドレス | 終了アドレス | HIC アクセス | DMA アクセス | ECC / パリティ | アクセス保護 | セキュリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M0 RAM | 1K x 16 | 0x0000 0000 | 0x0000 03FF | - | - | ECC | あり | - |
M1 RAM | 1K x 16 | 0x0000 0400 | 0x0000 07FF | - | - | ECC | あり | - |
PIE ベクタ テーブル | 512 x 16 | 0x0000 0D00 | 0x0000 0EFF | - | - | - | - | - |
LS4 RAM | 2K x 16 | 0x0000 A000 | 0x0000 A7FF | - | - | ECC | あり | あり |
LS5 RAM | 2K x 16 | 0x0000 A800 | 0x0000 AFFF | - | - | ECC | あり | あり |
LS6 RAM | 2K x 16 | 0x0000 B000 | 0x0000 B7FF | - | - | ECC | あり | あり |
LS7 RAM | 2K x 16 | 0x0000 B800 | 0x0000 BFFF | - | - | ECC | あり | あり |
GS0 RAM | 2K x 16 | 0x0000 C000 | 0x0000 C7FF | あり | あり | パリティ | あり | - |
CAN A メッセージ RAM | 2K x 16 | 0x0004 9000 | 0x0004 97FF | - | - | パリティ | - | - |
TI OTP(1) | 1K x 16 | 0x0007 0000 | 0x0007 03FF | - | - | ECC | - | - |
ユーザー OTP | 1K x 16 | 0x0007 8000 | 0x0007 83FF | - | - | ECC | - | あり |
フラッシュ | 64K x 16 | 0x0008 0000 | 0x0008 FFFF | - | - | ECC | - | あり |
セキュア ROM | 32K x 16 | 0x003E 8000 | 0x003E FFFF | - | - | パリティ | - | あり |
ブート ROM | 64K x 16 | 0x003F 0000 | 0x003F FFFF | - | - | パリティ | - | - |
PIE ベクタ フェッチ エラー (ブート ROM の一部) | 1 x 16 | 0x003F FFBE | 0x003F FFBF | - | - | パリティ | - | - |
デフォルト ベクタ (ブート ROM の一部) | 64 x 16 | 0x003F FFC0 | 0x003F FFFF | - | - | パリティ | - | - |