JAJSIR1C March 2020 – April 2024 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタルおよびアナログ IO | |||||||
| VOH | High レベル出力電圧 | IOH = IOH 最小値 | VDDIO * 0.8 | V | |||
| IOH = -100µA | VDDIO - 0.2 | ||||||
| VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = IOL 最大値 | 0.4 | V | |||
| IOL = 100 µA | 0.2 | ||||||
| IOH | すべての出力ピンの High レベル出力ソース電流 | -4 | mA | ||||
| IOL | すべての出力ピンの Low レベル出力シンク電流 | 4 | mA | ||||
| ROH | すべての出力ピンの High レベル出力インピーダンス | 45 | 65 | 100 | Ω | ||
| ROL | すべての出力ピンの Low レベル出力インピーダンス | 45 | 60 | 90 | Ω | ||
| VIH | High レベル入力電圧 | 2.0 | V | ||||
| VIL | Low レベル入力電圧 | 0.8 | V | ||||
| VHYSTERESIS | 入力ヒステリシス | 125 | mV | ||||
| IPULLDOWN | 入力電流 | プルダウン付きピン | VDDIO = 3.3V VIN = VDDIO |
120 | µA | ||
| IPULLUP | 入力電流 | プルアップがイネーブルされたデジタル入力(1) | VDDIO = 3.3V VIN = 0V |
160 | µA | ||
| ILEAK | ピンのリーク電流 | デジタル入力 | プルアップおよび出力はディセーブル 0V ≤ VIN ≤ VDDIO |
0.1 | µA | ||
| アナログ ピン (ADCINA3/VDAC を除く) | アナログ ドライバはディセーブル 0V ≤ VIN ≤ VDDA |
0.1 | |||||
| ADCINA3/VDAC | 2 | 11 | |||||
| CI | 入力容量 | デジタル入力 | 2 | pF | |||
| アナログ ピン(2) | |||||||
| VREG および BOR | |||||||
| VPOR-VDDIO | VDDIO パワーオン リセット電圧 | VDDIO パワーオン リセット電圧 | 2.3 | V | |||
| VBOR-VDDIO | VDDIO ブラウンアウト リセット電圧(3) | 2.81 | 3.0 | V | |||
| VVREG | 内部電圧レギュレータ出力 | 1.14 | 1.2 | 1.32 | V | ||