JAJSJO1C October 2021 – December 2023 TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全般 | ||||||
分解能 | 12 | ビット | ||||
ロード・レギュレーション | -1 | 1 | mV/V | |||
グリッチ・エネルギー | 1.5 | V-ns | ||||
電圧出力セトリング時間、フルスケール | 0.3V から 3V への遷移後 2LSB にセトリング | 2 | μs | |||
電圧出力セトリング時間、1/4 フルスケール | 0.3V から 0.75V への遷移後 2LSB にセトリング | 1.6 | μs | |||
電圧出力スルーレート | 0.3V から 3V への遷移時のスルーレート | 2.8 | 4.5 | V/μs | ||
負荷過渡セトリング時間 | 5kΩ 負荷 | 328 | ns | |||
1kΩ 負荷 | 557 | ns | ||||
リファレンス電圧入力抵抗(2) | VDAC または VREFHI | 160 | 200 | 240 | kΩ | |
TPU | 起動時間 | 外部リファレンス・モード | 500 | μs | ||
内部リファレンス・モード | 5000 | µs | ||||
DC 特性 | ||||||
オフセット | オフセット誤差 | 中点 | -10 | 10 | mV | |
ゲイン | ゲイン誤差(3) | -2.5 | 2.5 | % (対 FSR) | ||
DNL | 微分非直線性(4) | エンドポイント補正 | -1 | ±0.4 | 1 | LSB |
INL | 積分非直線性 | エンドポイント補正 | -5 | ±2 | 5 | LSB |
AC 特性 | ||||||
出力ノイズ | 100Hz~100kHz の積分ノイズ | 600 | μVrms | |||
10kHz でのノイズ密度 | 800 | nVrms/√Hz | ||||
SNR | 信号対雑音比 | 1kHz、200KSPS | 64 | dB | ||
THD | 全高調波歪み | 1kHz、200KSPS | -64.2 | dB | ||
SFDR | スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ | 1kHz、200KSPS | 66 | dB | ||
SINAD | 信号対雑音+歪み比 | 1kHz、200KSPS | 61.7 | dB | ||
PSRR | 電源除去比 (5) | DC | 70 | dB | ||
100kHz | 30 | dB |