JAJSJO1C October 2021 – December 2023 TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fINTOSC | 周波数、INTOSC1 および INTOSC2(1) | -40℃~125℃ | 9.82 (-1.8%) | 10 | 10.1 (1.0%) | MHz |
| -30℃~90℃ | 9.86 (-1.4%) | 10 | 10.1 (1.0%) | |||
| -10℃~85℃ | 9.9 (-1.0%) | 10 | 10.1 (1.0%) | |||
| fINTOSC-STABILITY | 室温での周波数安定性 | 30℃、公称 VDD | ±0.1 | % | ||
| tINT0SC-ST | スタートアップおよびセトリング時間 | 20 | µs | |||