JAJSJO1C October 2021 – December 2023 TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
ADCCLK (PERx.SYSCLK から生成) | 5 | 60 | MHz | ||
サンプル・レート | 120MHz SYSCLK | 4 | MSPS | ||
120MHz SYSCLK (AGPIOピン) | 3.75 | MSPS | |||
サンプル・ウィンドウ幅 (ACQPS および PERx.SYSCLK により設定) (1) | 50Ω 以下の Rs | 75 | ns | ||
50Ω 以下の Rs、(AGPIO ピン) | 90 | ns | |||
VREFHI | 外部リファレンス | 2.4 | 2.5 または 3.0 | VDDA | V |
VREFHI(2) | 内部リファレンス = 3.3V レンジ | 1.65 | V | ||
内部リファレンス = 2.5V レンジ | 2.5 | V | |||
VREFLO | VSSA | VSSA |
V | ||
VREFHI - VREFLO | 2.4 | VDDA |
V | ||
変換範囲 | 内部リファレンス = 3.3V レンジ | 0 | 3.3 | V | |
内部リファレンス = 2.5V レンジ | 0 | 2.5 | V | ||
外部リファレンス | VREFLO | VREFHI | V |