JAJSJO1C October 2021 – December 2023 TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
| 信号名 | 説明 |
|---|---|
| AIOx | ADC ピンのデジタル入力 |
| GPIOx | デジタル入出力ピン、ADC 機能付き |
| Ax | ADC A 入力 |
| Bx | ADC B 入力 |
| Cx | ADC C 入力 |
| CMPx_DACH | コンパレータ・サブシステムのハイ DAC 出力 |
| CMPx_DACL | コンパレータ・サブシステムのロー DAC 出力 |
| CMPx_HNy | コンパレータ・サブシステムのハイ・コンパレータ負入力 |
| CMPx_HPy | コンパレータ・サブシステムのハイ・コンパレータ正入力 |
| CMPx_LNy | コンパレータ・サブシステムのロー・コンパレータ負入力 |
| CMPx_LPy | コンパレータ・サブシステムのロー・コンパレータ正入力 |
| DACx_OUT | バッファ付き DAC 出力 |
| 温度センサ | 内部温度センサ |
| VDAC | オンチップ COMPDAC の外部基準電圧 (オプション)。このピンの容量は、他のアナログ・ピンよりも高くなっています。詳細については、「チャネルごとの寄生容量」表を参照してください。この容量は、ピンが ADC 入力または COMPDAC/GPDAC の基準電圧のどちらに使用されている場合でも存在し、ディセーブルできません。このピンをオンチップ COMPDAC/GPDAC の基準電圧として使用する場合は、このピンに 1μF 以上のコンデンサを配置します。 |