JAJSJO1C October 2021 – December 2023 TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
デバイスの一部のピンには、内部プルアップまたはプルダウンが付いています。表 5-9 に、プル方向および動作するときを示します。GPIO ピンのプルアップは、デフォルトでディセーブルになっており、ソフトウェアによってイネーブルにできます。未接続入力がフローティングになるのを回避するため、ブート ROM は、特定のパッケージで未接続の GPIO ピンについて、内部プルアップをイネーブルにします。表 5-9 に記載されているプルアップおよびプルダウン付きの他のピンは、常にオンであり、ディセーブルにできません。
| ピン | リセット (XRSn = 0) |
デバイス・ブート | アプリケーション |
|---|---|---|---|
| GPIOx | プルアップ・ディセーブル | プルアップ・ディセーブル(1) | アプリケーションで設定 |
| GPIO35/TDI | プルアップ・ディセーブル | アプリケーションで設定 | |
| GPIO37/TDO | プルアップ・ディセーブル | アプリケーションで設定 | |
| AGPIOx | プルアップ・ディセーブル | プルアップ・ディセーブル | アプリケーションで設定 |
| TCK | プルアップ・イネーブル | ||
| TMS | プルアップ・イネーブル | ||
| XRSn | プルアップ・イネーブル | ||
| その他のピン (AIO を含む) | プルアップまたはプルダウンなし | ||