JAJSJO1C October 2021 – December 2023 TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| デバイス電源電圧、VDDIO および VDDA | 内部 BOR イネーブル(3) | VBOR-VDDIO(MAX) + VBOR-VDDIO-GB(2) | 3.3 | 3.63 | V |
| 内部 BOR ディセーブル | 2.8 | 3.3 | 3.63 | ||
| バイアス電源電圧、VDD | 1.14 | 1.2 | 1.32 | V | |
| デバイス・グランド、VSS | 0 | V | |||
| アナログ・グランド、VSSA | 0 | V | |||
| SRSUPPLY | 電源ランプ速度(4) | ||||
| VIN | デジタル入力電圧 | VSS – 0.3 | VDDIO + 0.3 | V | |
| アナログ入力電圧 | VSSA – 0.3 | VDDA + 0.3 | V | ||
| 接合部温度、TJ(1) | -40 | 150 | ℃ | ||
| 自由気流での周囲温度、TA | -40 | 125 | ℃ | ||