JAJSJO1C October 2021 – December 2023 TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全般 | ||||||
| CVDDIO(1)(2) | ピンごとの VDDIO 容量(7) | 0.1 | μF | |||
| CVDDA(1)(2) | ピンごとの VDDA 容量(7) | 2.2 | μF | |||
| SRVDDIO-UP (3) | 3.3V レールの電源上昇速度 (VDDIO) | 8 | 100 | mV/μs | ||
| SRVDDIO-DN (3) | 3.3V レールの電源下降速度 (VDDIO) | 20 | 100 | mV/μs | ||
| VBOR-VDDIO-GB (5) | VDDIO ブラウンアウト・リセット電圧ガードバンド | 0.1 | V | |||
| 外部 VREG | ||||||
| CVDD TOTAL(1)(4) | 合計 VDD 容量(7) | 10 | μF | |||
| SRVDD-UP (3) | 1.2V レールの電源上昇速度 (VDD) | 3.5 | 100 | mV/μs | ||
| SRVDD-DN (3) | 1.2V レールの電源下降速度 (VDD) | 10 | 100 | mV/μs | ||
| VDDIO - VDD 遅延 (6) | VDDIO と VDD の間の上昇下降遅延 | 0 | 制限なし | μs | ||
| 内部 VREG | ||||||
| CVDD TOTAL(4) | 合計 VDD 容量(7) | 10 | 26.8 | μF | ||