JAJSJO1C October 2021 – December 2023 TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
表 4-1 に、TMS320F28003x デバイスの機能を示します。
| 機能(1) | F280039C F280039C-Q1 F280039 F280039-Q1 |
F280038C-Q1 F280038-Q1 |
F280037C F280037C-Q1 F280037 F280037-Q1 |
F280036C-Q1 F280036-Q1 |
F280034 F280034-Q1 |
F280033 F280033-Q1(2) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロセッサおよびアクセラレータ | |||||||
| C28x | 周波数 (MHz) | 120 | |||||
| FPU | あり (高速整数除算の命令) | ||||||
| VCRC | あり | ||||||
| TMU | あり – タイプ 1 (NLPID をサポートする命令) | ||||||
| CLA – タイプ 2 | 使用可能 | あり | なし | ||||
| 周波数 (MHz) | 120 | – | |||||
| 6 チャネル DMA – タイプ 0 | あり | ||||||
| 外部割り込み | 5 | ||||||
| メモリ | |||||||
| フラッシュ | 384KB (192KW) | 256KB (128KW) | 128KB (64KW) | ||||
| フラッシュ・バンク | 3 x 128KB | 2 x 128KB | 2 x 64KB | ||||
| RAM | 専用 | 4KB (2KW) | |||||
| ローカル共有 | 32KB (16KW) | ||||||
| メッセージ | 1KB (0.5KW) | ||||||
| グローバル共有 | 32KB (16KW) | ||||||
| 合計 | 69KB (34.5KW) | ||||||
| メッセージ RAM のタイプ | 512B (256W) CPU-CLA 512B (256W) CLA-DMA |
– | |||||
| ECC | フラッシュ、Mx、LSx、GSx、メッセージ RAM | フラッシュ、Mx、LSx、GSx | |||||
| パリティ | ROM、CAN RAM | ||||||
| セキュリティ:JTAGLOCK、ゼロピン ブート、デュアル ゾーン セキュリティ | あり | ||||||
| システム | |||||||
| 構成可能ロジック・ブロック (CLB) | C バリアントの 4 つのタイル | – | |||||
| 組み込みパターン・ジェネレータ (EPG) | あり | ||||||
| 32 ビット CPU タイマ | 3 | ||||||
| AES (Advanced Encryption Standard) | あり | ||||||
| バックグラウンド CRC (BGCRC) | あり | ||||||
| ライブ・ファームウェア・アップデート (LFU) サポート | あり、拡張機能とフラッシュ・バンク消去時間の改善によりサポート | ||||||
| セキュア・ブート | あり | ||||||
| JTAG ロック | あり | ||||||
| HWBIST | あり | ||||||
| ノンマスカブル割り込みウォッチドッグ (NMIWD) タイマ | 1 | ||||||
| ウォッチドッグ・タイマ | 1 | ||||||
| 水晶発振器 / 外部クロック入力 | 1 | ||||||
| オシレータ内蔵 | 2 | ||||||
| ピンおよび電源 | |||||||
| 内部 3.3V~1.2V の電圧レギュレータ | VREG LDO | あり | |||||
| GPIO ピン | 100 ピン PZ | 51 | – | 51 | – | 51 | |
| 80 ピン PN | 39 | – | 39 | – | 39 | ||
| 64 ピン PM | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | ||
| 48 ピン PT | – | – | 14 | – | 14 | ||
| 追加 GPIO | 4 (cJTAG から 2 個、X1/X2 から 2 個) | ||||||
| AIO (デジタル入力付きアナログ) | 100 ピン PZ | 23 | – | 23 | – | 23 | |
| 80 ピン PN | 16 | – | 16 | – | 16 | ||
| 64 ピン PM | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 48 ピン PT | – | – | 14 | – | 14 | ||
| AGPIO (デジタル入力と出力付きアナログ) | 100 ピン PZ | 2 | – | 2 | – | 2 | |
| 80 ピン PN | 2 | – | 2 | – | 2 | ||
| アナログ・ペリフェラル | |||||||
| ADC 12 ビット | ADC の数 | 3 | |||||
| MSPS | 4 | ||||||
| 変換時間 (ns)(3) | 250 | ||||||
| ADC チャネル (シングルエンド) (2 つの gpdac 出力を含む) | 100 ピン PZ | 25 | – | 25 | – | 25 | |
| 80 ピン PN | 18 | – | 18 | – | 18 | ||
| 64 ピン PM | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 48 ピン PT | – | – | 14 | – | 14 | ||
| 温度センサ | 1 | ||||||
| バッファ付き DAC | 2 | ||||||
| CMPSS (各 CMPSS に 2 つのコンパレータと 2 つの内部 DAC を含む) |
4 | ||||||
| 制御ペリフェラル(4) | |||||||
| eCAP/HRCAP モジュール – タイプ 2 | 3 (1 - HRCAP 機能付き eCAP3) | ||||||
| ePWM/HRPWM チャネル – タイプ 4 | 16 (8 - ePWM1~ePWM4 は HRPWM 機能付き) | ||||||
| eQEP モジュール – タイプ 2 | 2 | ||||||
| SDFM チャネル – タイプ 2 | 8 | ||||||
| 通信ペリフェラル(4) | |||||||
| CAN (DCAN) – タイプ 0 | 1 | ||||||
| CAN FD (MCAN) – タイプ 1 | 1 | ||||||
| 高速シリアル・インターフェイス (FSI) – タイプ 2 | 1 (1 個の RX と 1 個の TX) | ||||||
| I2C – タイプ 1 | 2 | ||||||
| LIN – タイプ 1 (UART 互換) | 2 | ||||||
| ホスト・インターフェイス・コントローラ (HIC) – タイプ 1 | 1 | ||||||
| PMBus – タイプ 0 | 1 | ||||||
| SCI – タイプ 0 (UART 互換) | 2 | ||||||
| SPI – タイプ 2 | 2 | ||||||
| パッケージ・オプション、温度、認定 | |||||||
| 接合部温度 (TJ) | -40℃~150℃ | ||||||
| 自由気流での周囲温度 (TA) | -40℃~125℃ | ||||||
| パッケージ・オプション | 100 ピン PZ | F280039C F280039 |
– | F280037C F280037 |
– | F280034 | F280033 |
| 80 ピン PN | F280039C F280039 |
– | F280037C F280037 |
– | F280034 | F280033 | |
| 64 ピン PM | F280039C F280039 |
– | F280037C F280037 |
– | F280034 | F280033 | |
| 48 ピン PT | – | – | F280037C F280037 |
– | F280034 | F280033 | |
| AEC-Q100 認定のパッケージ・オプションあり | 100 ピン PZ | F280039C-Q1 F280039-Q1 |
– | F280037C-Q1 F280037-Q1 |
– | – | – |
| 80 ピン PN | F280039C-Q1 F280039-Q1 |
– | F280037C-Q1 | – | F280034-Q1 | F280033-Q1 | |
| 64 ピン PM | – | F280038C-Q1 F280038-Q1 |
– | F280036C-Q1 F280036-Q1 |
– | – | |
| 48 ピン PT | – | – | F280037C-Q1 F280037-Q1 |
– | F280034-Q1 | – | |