このセクションでは、BOOT_DEF メモリの領域 Z1-OTP-BOOTDEF-LOW/Z2-OTP-BOOTDEF-LOW および Z1-OTP-BOOTDEF-HIGH/Z2-OTP-BOOTDEF-HIGH に含まれるブート・モードの設定に使用される GPIO とブート・オプションの値について詳細に説明します。BOOT_DEF の構成方法については、「ブート・モード・テーブルのオプションの構成」を参照してください。ブート・モード・オプションを選択するときは、使用する特定のデバイス・パッケージのピン・マルチプレクサ・オプションで、必要なピンが利用可能であることを確認します。
表 7-12 SCI ブート・オプションオプション | BOOTDEF 値 | SCITXDA GPIO | SCIRXDA GPIO |
---|
0 (デフォルト) | 0x01 | GPIO29 | GPIO28 |
1 | 0x21 | GPIO16 | GPIO17 |
2 | 0x41 | GPIO8 | GPIO9 |
3 | 0x61 | GPIO2 | GPIO3 |
4 | 0x81 | GPIO16 | GPIO3 |
表 7-13 MCAN ブート・オプションオプション | BOOTDEF 値 | CANTXA GPIO | CANRXA GPIO |
---|
0 (デフォルト) | 0x08 | GPIO4 | GPIO5 |
1 | 0x28 | GPIO1 | GPIO0 |
2 | 0x48 | GPIO13 | GPIO12 |
表 7-14 DCAN ブート・オプションオプション | BOOTDEF 値 | CANTXA GPIO | CANRXA GPIO |
---|
0 (デフォルト) | 0x02 | GPIO4 | GPIO5 |
1 | 0x22 | GPIO32 | GPIO33 |
2 | 0x42 | GPIO2 | GPIO3 |
3 | 0x62 | GPIO13 | GPIO12 |
表 7-15 I2C ブート・オプションオプション | BOOTDEF 値 | SDAA GPIO | SCLA GPIO |
---|
0 | 0x07 | GPIO32 | GPIO33 |
1 | 0x27 | GPIO0 | GPIO1 |
2 | 0x47 | GPIO10 | GPIO8 |
表 7-16 RAM ブート・オプションオプション | BOOTDEF 値 | RAM エントリ・ポイント (アドレス) |
---|
0 | 0x05 | 0x0000 0000 |
表 7-17 フラッシュ・ブート・オプションオプション | BOOTDEF 値 | フラッシュ・エントリ・ポイント (アドレス) | フラッシュ・セクタ |
---|
0 (デフォルト) | 0x03 | 0x0008 0000 | バンク 0 セクタ 0 |
1 | 0x23 | 0x0008 8000 | バンク 0 セクタ 8 |
2 | 0x43 | 0x0008 FFF0 | バンク 0 セクタ 15 |
3 | 0x63 | 0x0009 0000 | バンク 1、セクタ 0 |
4 | 0x83 | 0x0009 7FF0 | バンク 1、セクタ 7 |
5 | 0xA3 | 0x0009 FFF0 | バンク 1、セクタ 15 |
6 | 0xC3 | 0x000A 0000 | バンク 2、セクタ 0 |
7 | 0xE3 | 0x000A FFF0 | バンク 2、セクタ 15 |
表 7-18 LFU フラッシュ・ブート・オプションオプション | BOOTDEF 値 | フラッシュ・エントリ・ポイント (アドレス) | バンク |
---|
0 (デフォルト) | 0x0B | 0x0008 0000 | バンク 0 |
0x0009 0000 | バンク 1 |
0x000A 0000 | バンク 2 |
1 | 0x2B | 0x0008 8000 | バンク 0 |
0x0009 8000 | バンク 1 |
0x000A 8000 | バンク 2 |
2 | 0x4B | 0x0008 FFF0 | バンク 0 |
0x0009 FFF0 | バンク 1 |
0x000A FFF0 | バンク 2 |
3 | 0x6B | 0x0008 8000 | バンク 0 |
0x0009 0000 | バンク 1 |
0x000A 0000 | バンク 2 |
4 | 0x8B | 0x0008 EFF0 | バンク 0 |
0x0009 7FF0 | バンク 1 |
0x000A 7FF0 | バンク 2 |
表 7-19 ウェイト・ブート・モードオプション | BOOTDEF 値 | ウォッチドッグ |
---|
0 | 0x04 | イネーブル |
1 | 0x24 | ディセーブル |
表 7-20 SPI ブート・オプションオプション | BOOTDEF 値 | SPISIMOA | SPISOMIA | SPICLKA | SPISTEA |
---|
0 | 0x06 | GPIO2 | GPIO1 | GPIO3 | GPIO5 |
1 | 0x26 | GPIO16 | GPIO1 | GPIO3 | GPIO0 |
2 | 0x46 | GPIO8 | GPIO10 | GPIO9 | GPIO11 |
3 | 0x66 | GPIO8 | GPIO17 | GPIO9 | GPIO11 |
表 7-21 パラレル・ブート・オプションオプション | BOOTDEF 値 | D0~D7 GPIO | 28x(DSP) 制御 GPIO | ホスト制御 GPIO |
---|
0 (デフォルト) | 0x00 | D0 - GPIO28 | GPIO16 | GPIO29 |
D1 - GPIO1 |
D2 - GPIO2 |
D3 - GPIO3 |
D4 - GPIO4 |
D5 - GPIO5 |
D6 - GPIO6 |
D7 - GPIO7 |
1 | 0x20 | D0 - GPIO0 | GPIO16 | GPIO11 |
D1 - GPIO1 |
D2 - GPIO2 |
D3 - GPIO3 |
D4 - GPIO4 |
D5 - GPIO5 |
D6 - GPIO6 |
D7 - GPIO7 |