JAJSJO1C October 2021 – December 2023 TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPU | パワーアップ時間 | 500 | µs | |||
| コンパレータ入力 (CMPINxx) 範囲 | 0 | VDDA | V | |||
| 入力換算オフセット誤差 | 低同相モード、反転入力は 50mV に設定 | -20 | 20 | mV | ||
| ヒステリシス(1) | 1x | 4 | 12 | 20 | LSB | |
| 2x | 17 | 24 | 33 | |||
| 3x | 25 | 36 | 50 | |||
| 4x | 30 | 48 | 67 | |||
| 応答時間 (CMPINx 入力ピン変化から PWM クロスバーまたは出力クロスバー経由で GPIO 出力ピンまでの遅延) | ステップ応答 | 21 | 60 | ns | ||
| ランプ応答 (1.65V/µs) | 26 | |||||
| ランプ応答 (8.25mV/µs) | 30 | ns | ||||
| PSRR | 電源除去比 | 最高 250kHz | 46 | dB | ||
| CMRR | 同相除去比 | 40 | dB | |||