JAJSE04G January 2017 – January 2023 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
図 7-51~図 7-56 に、バッファ付き DAC パラメータの代表的性能をいくつか示します。図 7-51 に、DNL を示します。図 7-52 に、INL を示します。図 7-53 にグリッチ応答 (511 ~ 512 DACVAL) を示し、図 7-54 にグリッチ応答 (512 ~ 511 DACVAL) を示します。このグリッチは MSB 遷移でのみ発生することに注意してください。511 から 512 へ、および 512 から 511 への遷移はワーストケースです。図 7-55に、1kΩ の負荷過渡を示します。図 7-56に、5kΩ の負荷過渡を示します。