JAJSE04G January 2017 – January 2023 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスの一部のピンには、内部プルアップまたはプルダウンが付いています。表 6-9 に、プル方向および動作するときを示します。GPIO ピンのプルアップは、デフォルトでディセーブルになっており、ソフトウェアによってイネーブルにできます。未接続入力がフローティングになるのを回避するため、ブート ROM は、特定のパッケージで未接続の GPIO ピンについて、内部プルアップをイネーブルにします。 表 6-9 に記載されているプルアップおよびプルダウン付きの他のピンは、常にオンであり、ディセーブルできません。
ピン | リセット (XRSn = 0) | デバイス・ブート | アプリケーション |
---|---|---|---|
GPIOx (AIO を含む) | プルアップ・ディセーブル | プルアップ・ディセーブル(1) | アプリケーションで設定 |
GPIO35/TDI | プルアップ・ディセーブル | アプリケーションで設定 | |
GPIO37/TDO | プルアップ・ディセーブル | アプリケーションで設定 | |
TCK | プルアップ・イネーブル | ||
TMS | プルアップ・イネーブル | ||
VREGENZ | プルダウン・イネーブル | ||
XRSn | プルアップ・イネーブル | ||
その他のピン | プルアップまたはプルダウンなし |