JAJSE04G January 2017 – January 2023
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
fINTOSC | 周波数、INTOSC1 および INTOSC2 | 9.7 | 10 | 10.3 | MHz | |
fINTOSC-STABILITY | 室温での周波数安定性 | 30°C、公称 VDD | ±0.1% | |||
VDD に対する周波数安定性 | 30°C | ±0.2% | ||||
周波数安定性 | –3% | 3% | ||||
tINT0SC-ST | スタートアップおよびセトリング時間 | 20 | µs |