JAJSE04G January 2017 – January 2023 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
信号名 | 説明 | ピンの種類 | GPIO | 100 PZ | 64 PMQ | 64 PM | 56 RSH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADCSOCAO | 外部 ADCへの ADC 変換開始 A 出力 (ePWM モジュールから) | O | 8 | 74 | 47 | 47 | 42 |
ADCSOCBO | 外部 ADCへの ADC 変換開始 B 出力 (ePWM モジュールから) | O | 10 | 93 | 63 | 63 | |
CANA_RX | CAN-A 受信 | I | 18、30、33、35、5 | 53、63、68、89、98 | 32、39、41、61 | 32、39、41、61 | 29、36、38、55 |
CANA_TX | CAN-A 送信 | O | 31、32、37、4 | 61、64、75、99 | 37、40、48 | 37、40、48 | 34、37、43 |
CANB_RX | CAN-B 受信 | I | 10、13、17、39、59、7 | 50、55、84、91、92、93 | 34、57、63 | 29、34、57、63 | 26、31、52 |
CANB_TX | CAN-B 送信 | O | 12、16、58、6、8 | 51、54、67、74、97 | 33、47、64 | 30、33、47、64 | 1、27、30、42 |
EPWM1_A | ePWM-1 出力 A | O | 0 | 79 | 52 | 52 | 47 |
EPWM1_B | ePWM-1 出力 B | O | 1 | 78 | 51 | 51 | 46 |
EPWM2_A | ePWM-2 出力 A | O | 2 | 77 | 50 | 50 | 45 |
EPWM2_B | ePWM-2 出力 B | O | 3 | 76 | 49 | 49 | 44 |
EPWM3_A | ePWM-3 出力 A | O | 4 | 75 | 48 | 48 | 43 |
EPWM3_B | ePWM-3 出力 B | O | 5 | 89 | 61 | 61 | 55 |
EPWM4_A | ePWM-4 出力 A | O | 6 | 97 | 64 | 64 | 1 |
EPWM4_B | ePWM-4 出力 B | O | 7 | 84 | 57 | 57 | 52 |
EPWM5_A | ePWM-5 出力 A | O | 16、8 | 54、74 | 33、47 | 33、47 | 30、42 |
EPWM5_B | ePWM-5 出力 B | O | 17、9 | 55、90 | 34、62 | 34、62 | 31、56 |
EPWM6_A | ePWM-6 出力 A | O | 10、18 | 68、93 | 41、63 | 41、63 | 38 |
EPWM6_B | ePWM-6 出力 B | O | 11 | 52 | 31 | 31 | 28 |
EPWM7_A | ePWM-7 出力 A | O | 12、28 | 1、51 | 2 | 2、30 | 27、3 |
EPWM7_B | ePWM-7 出力 B | O | 13、29 | 100、50 | 1 | 1、29 | 2、26 |
EPWM8_A | ePWM-8 出力 A | O | 14、24 | 56、96 | 35 | 35 | 32 |
EPWM8_B | ePWM-8 出力 B | O | 15、32 | 64、95 | 40 | 40 | 37 |
EQEP1_A | eQEP-1 入力 A | I | 10、28、35、40、56、6 | 1、63、65、85、93、97 | 2、39、63、64 | 2、39、63、64 | 1、3、36 |
EQEP1_B | eQEP-1 入力 B | I | 11、29、37、57、7 | 100、52、61、66、84 | 1、31、37、57 | 1、31、37、57 | 2、28、34、52 |
EQEP1_INDEX | eQEP-1 インデックス | I/O | 13、17、31、59、9 | 50、55、90、92、99 | 34、62 | 29、34、62 | 26、31、56 |
EQEP1_STROBE | eQEP-1 ストローブ | I/O | 12、16、22、30、58、8 | 51、54、67、74、83、98 | 33、47、56 | 30、33、47、56 | 27、30、42、51 |
EQEP2_A | eQEP-2 入力 A | I | 14、18、24 | 56、68、96 | 35、41 | 35、41 | 32、38 |
EQEP2_B | eQEP-2 入力 B | I | 15、25 | 57、95 | |||
EQEP2_INDEX | eQEP-2 インデックス | I/O | 26、29、57 | 100、58、66 | 1 | 1 | 2 |
EQEP2_STROBE | eQEP-2 ストローブ | I/O | 27、28、56 | 1、59、65 | 2 | 2 | 3 |
ERRORSTS | アクティブ・ローのエラー・ステータス出力。電源投入時または ERRORSTS 信号自体の障害発生時にエラー状態をアサートする場合は、外付けのプルダウン抵抗を使用できます。上記の条件でエラー状態をアサートしたくない場合は、プルアップ抵抗を使用できます。 | O | 24、28、29 | 1、100、56 | 1、2、35 | 1、2、35 | 2、3、32 |
FSIRXA_CLK | FSIRX-A 入力クロック | I | 13、33、39、4 | 50、53、75、91 | 32、48 | 29、32、48 | 26、29、43 |
FSIRXA_D0 | FSIRX-A 1 次データ入力 | I | 12、3、32、40 | 51、64、76、85 | 40、49 | 30、40、49 | 27、37、44 |
FSIRXA_D1 | FSIRX-A オプションの追加データ入力 | I | 11、2、31 | 52、77、99 | 31、50 | 31、50 | 28、45 |
FSITXA_CLK | FSITX-A 出力クロック | O | 10、27、7 | 59、84、93 | 57、63 | 57、63 | 52 |
FSITXA_D0 | FSITX-A 1 次データ出力 | O | 26、6、9 | 58、90、97 | 62、64 | 62、64 | 1、56 |
FSITXA_D1 | FSITX-A オプションの追加データ出力 | O | 25、5、8 | 57、74、89 | 47、61 | 47、61 | 42、55 |
GPIO0 | 汎用入出力 0 | I/O | 0 | 79 | 52 | 52 | 47 |
GPIO1 | 汎用入出力 1 | I/O | 1 | 78 | 51 | 51 | 46 |
GPIO2 | 汎用入出力 2 | I/O | 2 | 77 | 50 | 50 | 45 |
GPIO3 | 汎用入出力 3 | I/O | 3 | 76 | 49 | 49 | 44 |
GPIO4 | 汎用入出力 4 | I/O | 4 | 75 | 48 | 48 | 43 |
GPIO5 | 汎用入出力 5 | I/O | 5 | 89 | 61 | 61 | 55 |
GPIO6 | 汎用入出力 6 | I/O | 6 | 97 | 64 | 64 | 1 |
GPIO7 | 汎用入出力 7 | I/O | 7 | 84 | 57 | 57 | 52 |
GPIO8 | 汎用入出力 8 | I/O | 8 | 74 | 47 | 47 | 42 |
GPIO9 | 汎用入出力 9 | I/O | 9 | 90 | 62 | 62 | 56 |
GPIO10 | 汎用入出力 10 | I/O | 10 | 93 | 63 | 63 | |
GPIO11 | 汎用入出力 11 | I/O | 11 | 52 | 31 | 31 | 28 |
GPIO12 | 汎用入出力 12 | I/O | 12 | 51 | 30 | 27 | |
GPIO13 | 汎用入出力 13 | I/O | 13 | 50 | 29 | 26 | |
GPIO14 | 汎用入出力 14 | I/O | 14 | 96 | |||
GPIO15 | 汎用入出力 15 | I/O | 15 | 95 | |||
GPIO16 | 汎用入出力 16 | I/O | 16 | 54 | 33 | 33 | 30 |
GPIO17 | 汎用入出力 17 | I/O | 17 | 55 | 34 | 34 | 31 |
GPIO18_X2 | 汎用入出力 18。このピンとそのデジタル多重化オプションは、システムが INTOSC によってクロック供給され、X1 に外部プルダウン抵抗 (推奨 1kΩ) がある場合にのみ使用できます。 | I/O | 18 | 68 | 41 | 41 | 38 |
GPIO20 | 汎用入出力 20 | I/O | 20 | ||||
GPIO21 | 汎用入出力 21 | I/O | 21 | ||||
GPIO22_VFBSW | 汎用入出力 22。このピンは、デフォルトで DC-DC モードに設定されています。内部 DC-DC レギュレータを使用しない場合は、DC-DC をディセーブルして GPAAMSEL レジスタのビットをクリアすることで、汎用入出力 22 として構成できます。 | I/O | 22 | 83 | 56 | 56 | 51 |
GPIO23_VSW | 汎用入出力 23。このピンは、デフォルトで DC-DC モードに設定されています。内部 DC-DC レギュレータを使用しない場合は、DC-DC をディセーブルして GPAAMSEL レジスタのビットをクリアすることで、汎用入出力 23 として構成できます。このピンの内部容量は、約 100pF です。TI では、他の GPIO を使用すること、または、高速なスイッチング応答を必要としないアプリケーションにのみこのピンを使用することを推奨しています。 | I/O | 23 | 81 | 54 | 54 | 49 |
GPIO24 | 汎用入出力 24 | I/O | 24 | 56 | 35 | 35 | 32 |
GPIO25 | 汎用入出力 25 | I/O | 25 | 57 | |||
GPIO26 | 汎用入出力 26 | I/O | 26 | 58 | |||
GPIO27 | 汎用入出力 27 | I/O | 27 | 59 | |||
GPIO28 | 汎用入出力 28 | I/O | 28 | 1 | 2 | 2 | 3 |
GPIO29 | 汎用入出力 29 | I/O | 29 | 100 | 1 | 1 | 2 |
GPIO30 | 汎用入出力 30 | I/O | 30 | 98 | |||
GPIO31 | 汎用入出力 31 | I/O | 31 | 99 | |||
GPIO32 | 汎用入出力 32 | I/O | 32 | 64 | 40 | 40 | 37 |
GPIO33 | 汎用入出力 33 | I/O | 33 | 53 | 32 | 32 | 29 |
GPIO34 | 汎用入出力 34 | I/O | 34 | 94 | |||
GPIO35 | 汎用入出力 35 | I/O | 35 | 63 | 39 | 39 | 36 |
GPIO37 | 汎用入出力 37 | I/O | 37 | 61 | 37 | 37 | 34 |
GPIO39 | 汎用入出力 39 | I/O | 39 | 91 | |||
GPIO40 | 汎用入出力 40 | I/O | 40 | 85 | |||
GPIO41 | 汎用入出力 41 | I/O | 41 | ||||
GPIO42 | 汎用入出力 42 | I/O | 42 | ||||
GPIO43 | 汎用入出力 43 | I/O | 43 | ||||
GPIO44 | 汎用入出力 44 | I/O | 44 | ||||
GPIO45 | 汎用入出力 45 | I/O | 45 | ||||
GPIO46 | 汎用入出力 46 | I/O | 46 | ||||
GPIO47 | 汎用入出力 47 | I/O | 47 | ||||
GPIO48 | 汎用入出力 48 | I/O | 48 | ||||
GPIO49 | 汎用入出力 49 | I/O | 49 | ||||
GPIO50 | 汎用入出力 50 | I/O | 50 | ||||
GPIO51 | 汎用入出力 51 | I/O | 51 | ||||
GPIO52 | 汎用入出力 52 | I/O | 52 | ||||
GPIO53 | 汎用入出力 53 | I/O | 53 | ||||
GPIO54 | 汎用入出力 54 | I/O | 54 | ||||
GPIO55 | 汎用入出力 55 | I/O | 55 | ||||
GPIO56 | 汎用入出力 56 | I/O | 56 | 65 | |||
GPIO57 | 汎用入出力 57 | I/O | 57 | 66 | |||
GPIO58 | 汎用入出力 58 | I/O | 58 | 67 | |||
GPIO59 | 汎用入出力 59 | I/O | 59 | 92 | |||
I2CA_SCL | I2C-A オープン・ドレイン双方向クロック | I/OD | 1、18、27、33、37、8 | 53、59、61、68、74、78 | 32、37、41、47、51 | 32、37、41、47、51 | 29、34、38、42、46 |
I2CA_SDA | I2C-A オープン・ドレイン双方向データ | I/OD | 0、10、26、32、35 | 58、63、64、79、93 | 39、40、52、63 | 39、40、52、63 | 36、37、47 |
LINA_RX | LIN-A 受信 | I | 29、33、35、59 | 100、53、63、92 | 1、32、39 | 1、32、39 | 2、29、36 |
LINA_TX | LIN-A 送信 | O | 22、28、32、37、58 | 1、61、64、67、83 | 2、37、40、56 | 2、37、40、56 | 3、34、37、51 |
OUTPUTXBAR1 | 出力クロスバー出力 1 | O | 2、24、34、58 | 56、67、77、94 | 35、50 | 35、50 | 32、45 |
OUTPUTXBAR2 | 出力クロスバー出力 2 | O | 25、3、37、59 | 57、61、76、92 | 37、49 | 37、49 | 34、44 |
OUTPUTXBAR3 | 出力クロスバー出力 3 | O | 14、26、4、5 | 58、75、89、96 | 48、61 | 48、61 | 43、55 |
OUTPUTXBAR4 | 出力クロスバー出力 4 | O | 15、27、33、6 | 53、59、95、97 | 32、64 | 32、64 | 1、29 |
OUTPUTXBAR5 | 出力クロスバー出力 5 | O | 28、7 | 1、84 | 2、57 | 2、57 | 3、52 |
OUTPUTXBAR6 | 出力クロスバー出力 6 | O | 29、9 | 100、90 | 1、62 | 1、62 | 2、56 |
OUTPUTXBAR7 | 出力クロスバー出力 7 | O | 11、16、30 | 52、54、98 | 31、33 | 31、33 | 28、30 |
OUTPUTXBAR8 | 出力クロスバー出力 8 | O | 17、31 | 55、99 | 34 | 34 | 31 |
PMBUSA_ALERT | PMBus-A オープン・ドレイン双方向アラート信号 | I/OD | 13、27、37 | 50、59、61 | 37 | 29、37 | 26、34 |
PMBUSA_CTL | PMBus-A 制御信号 | I | 12、18、26、35 | 51、58、63、68 | 39、41 | 30、39、41 | 27、36、38 |
PMBUSA_SCL | PMBus-A オープン・ドレイン双方向クロック | I/OD | 15、16、24、3、35 | 54、56、63、76、95 | 33、35、39、49 | 33、35、39、49 | 30、32、36、44 |
PMBUSA_SDA | PMBus-A オープン・ドレイン双方向データ | I/OD | 14、17、2、25、34、40 | 55、57、77、85、94、96 | 34、50 | 34、50 | 31、45 |
SCIA_RX | SCI-A 受信データ | I | 17、25、28、3、35、9 | 1、55、57、63、76、90 | 2、34、39、49、62 | 2、34、39、49、62 | 3、31、36、44、56 |
SCIA_TX | SCI-A 送信データ | O | 16、2、24、29、37、8 | 100、54、56、61、74、77 | 1、33、35、37、47、50 | 1、33、35、37、47、50 | 2、30、32、34、42、45 |
SCIB_RX | SCI-B 受信データ | I | 11、13、15、57 | 50、52、66、95 | 31 | 29、31 | 26、28 |
SCIB_TX | SCI-B 送信データ | O | 10、12、14、18、22、40、56、9 | 51、65、68、83、85、90、93、96 | 41、56、62、63 | 30、41、56、62、63 | 27、38、51、56 |
SD1_C1 | SDFM-1 チャネル 1 クロック入力 | I | 17、25 | 55、57 | 34 | 34 | 31 |
SD1_C2 | SDFM-1 チャネル 2 クロック入力 | I | 27 | 59 | |||
SD1_C3 | SDFM-1 チャネル 3 クロック入力 | I | 29、33、57 | 100、53、66 | 1、32 | 1、32 | 2、29 |
SD1_C4 | SDFM-1 チャネル 4 クロック入力 | I | 31、59 | 92、99 | |||
SD1_D1 | SDFM-1 チャネル 1 データ入力 | I | 16、24 | 54、56 | 33、35 | 33、35 | 30、32 |
SD1_D2 | SDFM-1 チャネル 2 データ入力 | I | 18、26 | 58、68 | 41 | 41 | 38 |
SD1_D3 | SDFM-1 チャネル 3 データ入力 | I | 28、32、56 | 1、64、65 | 2、40 | 2、40 | 3、37 |
SD1_D4 | SDFM-1 チャネル 4 データ入力 | I | 22、30、58 | 67、83、98 | 56 | 56 | 51 |
SPIA_CLK | SPI-A クロック | I/O | 18、3、56、9 | 65、68、76、90 | 41、49、62 | 41、49、62 | 38、44、56 |
SPIA_SIMO | SPI-A スレーブ入力、マスタ出力 (SIMO) | I/O | 16、8 | 54、74 | 33、47 | 33、47 | 30、42 |
SPIA_SOMI | SPI-A スレーブ出力、マスタ入力 (SOMI) | I/O | 10、17 | 55、93 | 34、63 | 34、63 | 31 |
SPIA_STE | SPI-A スレーブ送信イネーブル (STE) | I/O | 11、5、57 | 52、66、89 | 31、61 | 31、61 | 28、55 |
SPIB_CLK | SPI-B クロック | I/O | 14、22、26、28、32、58 | 1、58、64、67、83、96 | 2、40、56 | 2、40、56 | 3、37、51 |
SPIB_SIMO | SPI-B スレーブ入力、マスタ出力 (SIMO) | I/O | 24、30、56、7 | 56、65、84、98 | 35、57 | 35、57 | 32、52 |
SPIB_SOMI | SPI-B スレーブ出力、マスタ入力 (SOMI) | I/O | 25、31、57、6 | 57、66、97、99 | 64 | 64 | 1 |
SPIB_STE | SPI-B スレーブ送信イネーブル (STE) | I/O | 15、27、29、33、59 | 100、53、59、92、95 | 1、32 | 1、32 | 2、29 |
SYNCOUT | 外部 ePWM 同期パルス | O | 6 | 97 | 64 | 64 | 1 |
TDI | JTAG テスト・データ入力 (TDI) - TDI は、このピンのデフォルトの多重化選択です。内部プルアップは、デフォルトで無効になっています。このピンを JTAG TDI として使用する場合は、入力がフローティング入力にならないように、内部プルアップをイネーブルにするか、ボードに外部プルアップを追加する必要があります。 | I | 35 | 63 | 39 | 39 | 36 |
TDO | JTAG テスト・データ 出力 (TDO) - TDO は、このピンのデフォルトの多重化選択です。内部プルアップは、デフォルトで無効になっています。JTAG アクティビティがない場合、TDO 機能はトライステート状態になり、このピンはフローティング状態のままになります。GPIO 入力がフローティングにならないように、内部プルアップをイネーブルにするか、または外部プルアップをボードに追加する必要があります。 | O | 37 | 61 | 37 | 37 | 34 |
VFBSW | 内部 DC-DC レギュレータのフィードバック信号。内部 DC-DC レギュレータを使用する場合は、 L (VSW) が VDD レールに接続されているノード (デバイスにできるだけ近いところ) にこのピンを接続します。 | - | 22 | 83 | 56 | 56 | 51 |
VSW | 内部 DC-DC レギュレータのスイッチング出力 | - | 23 | 81 | 54 | 54 | 49 |
X2 | 水晶発振器出力 | I/O | 18 | 68 | 41 | 41 | 38 |
XCLKOUT | 外部クロック出力。このピンは、デバイス内のクロック信号の中から選択されたものを分周した信号を出力します。 | O | 16、18 | 54、68 | 33、41 | 33、41 | 30、38 |