JAJSE04G January 2017 – January 2023 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
表 7-7 に、3 つのクロック・ソースを示します。図 7-15 に、クロック供給システムを示します。図 7-16 に、システム PLL を示します。
クロック・ソース | クロック対象モジュール | 備考 |
---|---|---|
INTOSC1 | 以下のものに対するクロック供給に使用できます。
| 内部発振器 1。 ゼロ・ピン・オーバーヘッド 10MHz 内部発振器。 |
INTOSC2(1) | 以下のものに対するクロック供給に使用できます。
| 内部発振器 2。 ゼロ・ピン・オーバーヘッド 10MHz 内部発振器。 |
X1 (XTAL) | 以下のものに対するクロック供給に使用できます。
| X1 ピンと X2 ピンの間に接続された外付け水晶振動子もしくは発振子、または X1 ピンに接続されたシングルエンド・クロック。 |