JAJSE04G January 2017 – January 2023 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
全般 | |||||
ゲイン設定 | 3、6、12、24 | ||||
入力バイアス電流 | 2 | nA | |||
短絡電流 | 35 | mA | |||
フルスケール・ステップ応答 (フィルタなし) | ±2 ADC LSB 以下の精度でセトリング | 450 | ns | ||
セトリング時間 | ゲイン切り替え | 10 | µs | ||
スルーレート | ゲイン = 3 | 15 | 20 | V/µs | |
ゲイン = 6 | 31 | 37 | V/µs | ||
ゲイン = 12 | 61 | 73 | V/µs | ||
ゲイン = 24 | 78 | 98 | V/µs | ||
RGND | ゲイン = 3 | 9 | kΩ | ||
ゲイン = 6 | 4.5 | kΩ | |||
ゲイン = 12 | 2.25 | kΩ | |||
ゲイン = 24 | 1.125 | kΩ | |||
ROUT | ゲイン = 3 | 18 | kΩ | ||
ゲイン = 6 | 22.5 | kΩ | |||
ゲイン = 12 | 24.75 | kΩ | |||
ゲイン = 24 | 25.875 | kΩ | |||
RFILT | ゲイン = 3 | 40 | Ω | ||
ゲイン = 6 | 50 | ||||
ゲイン = 12 | 80 | ||||
ゲイン = 24 | 100 | ||||
フィルタ抵抗のターゲット | RFILT = 200Ω | 145 | 190 | 234 | Ω |
RFILT = 160Ω | 117 | 153 | 188 | Ω | |
RFILT = 130Ω | 95 | 125 | 154 | Ω | |
RFILT = 100Ω | 71 | 96 | 120 | Ω | |
RFILT = 80Ω | 55 | 77 | 98 | Ω | |
RFILT = 50Ω | 31 | 49 | 66 | Ω | |
起動時間 | 500 | µs | |||
DC 特性(5) | |||||
ゲイン誤差(1) | ゲイン= 3、6、12 | -0.5 | 0.5 | % | |
ゲイン = 24 | -0.8 | 0.8 | % | ||
ゲイン温度係数 | ±0.004 | %/C | |||
オフセット誤差(2) | 入力換算 | -1.5 | 1.5 | mV | |
オフセット温度係数 | 入力換算 | ±5.5 | µV/C | ||
DC コード分布 | 2.5 | 12b LSB | |||
AC 特性 | |||||
帯域幅(3) | ゲイン= 3 (小信号) | 30 | MHz | ||
ゲイン= 6 (小信号) | 27 | MHz | |||
ゲイン= 12 (小信号) | 13 | MHz | |||
ゲイン= 24 (小信号) | 9 | MHz | |||
ゲイン= 3 (大信号) | 15 | MHz | |||
ゲイン= 6 (大信号) | 14 | MHz | |||
ゲイン= 12 (大信号) | 9 | MHz | |||
ゲイン= 24 (大信号) | 6 | MHz | |||
THD(4) | DC | -78 | dB | ||
最高 100kHz | -70 | dB | |||
CMRR | DC | -60 | dB | ||
最高 100kHz | -50 | dB | |||
PSRR(4) | DC | -75 | dB | ||
最高 100kHz | -50 | dB | |||
ノイズ PSD(4) | 1kHz | 200 | nV/sqrt(Hz) | ||
積分ノイズ (入力換算)(4) |
3Hz~30MHz | 100 | µV |