JAJSE04G January 2017 – January 2023 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
このセクションでは、Z1-OTP-BOOTDEF-LOW および Z1-OTP-BOOTDEF-HIGH の BOOT_DEFx で設定されている各ブート・モードに使用される GPIO とブート・オプションについて詳しく説明します。BOOT_DEFx の操作方法については、「代替ブート・モード選択ピンの構成」を参照してください。ブート・モード・オプションを選択するときは、使用する特定のデバイス・パッケージのピン・マルチプレクサ・オプションで、必要なピンが利用可能であることを確認します。
| オプション | BOOTDEFx 値 | SCIATX GPIO | SCIARX GPIO |
|---|---|---|---|
| 0 (デフォルト) | 0x01 | GPIO29 | GPIO28 |
| 1 | 0x21 | GPIO16 | GPIO17 |
| 2 | 0x41 | GPIO8 | GPIO9 |
| 3 | 0x61 | GPIO48 | GPIO49 |
| 4 | 0x81 | GPIO24 | GPIO25 |
SCIATX および SCIARX ピンのプルアップがイネーブルになります。
| オプション | BOOTDEFx 値 | CANTXA GPIO | CANRXA GPIO |
|---|---|---|---|
| 0 (デフォルト) | 0x02 | GPIO32 | GPIO33 |
| 1 | 0x22 | GPIO4 | GPIO5 |
| 2 | 0x42 | GPIO31 | GPIO30 |
| 3 | 0x62 | GPIO37 | GPIO35 |
CANTXA および SCIARX ピンのプルアップがイネーブルになります。
| オプション | BOOTDEFx 値 | フラッシュ・エントリ・ポイント (アドレス) | フラッシュ・バンク、セクタ |
|---|---|---|---|
| 0 (デフォルト) | 0x03 | フラッシュ – デフォルト・オプション 1 (0x00080000) | バンク 0、セクタ 0 |
| 1 | 0x23 | フラッシュ – オプション 2 (0x0008EFF0) | バンク 0、セクタ 14 |
| 2 | 0x43 | フラッシュ – オプション 3 (0x00090000) | バンク 1、セクタ 0 |
| 3 | 0x63 | フラッシュ – オプション 4 (0x0009EFF0) | バンク 1、セクタ 14 |
| オプション | BOOTDEFx 値 | ウォッチドッグ・ステータス |
|---|---|---|
| 0 | 0x04 | イネーブル |
| 1 | 0x24 | ディセーブル |
| オプション | BOOTDEFx 値 | SPIA_SIMO | SPIA_SOMI | SPIA_CLK | SPIA_STE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x26 | GPIO8 | GPIO10 | GPIO9 | GPIO11 |
| 2 | 0x46 | GPIO54 | GPIO55 | GPIO56 | GPIO57 |
| 3 | 0x66 | GPIO16 | GPIO17 | GPIO56 | GPIO57 |
| 4 | 0x86 | GPIO8 | GPIO17 | GPIO9 | GPIO11 |
SPIA_SIMO、SPIA_SOMI、SPIA_CLK、SPIA_STE ピンのプルアップがイネーブルになります。
| オプション | BOOTDEFx 値 | SDAA GPIO | SCLA GPIO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0x07 | GPIO32 | GPIO33 |
| 1 | 0x47 | GPIO26 | GPIO27 |
| 2 | 0x67 | GPIO42 | GPIO43 |
SDAA および SCLA ピンのプルアップがイネーブルになります。
| オプション | BOOTDEFx 値 | D0~D7 GPIO | DSP 制御 GPIO | ホスト 制御 GPIO |
|---|---|---|---|---|
| 0 (デフォルト) | 0x00 | GPIO0~GPIO7 | GPIO16 | GPIO11 |
GPIO0~GPIO7 のプルアップがイネーブルになります。
| オプション | BOOTDEFx 値 | RAM エントリ・ポイント・アドレス |
|---|---|---|
| 0 | 0x05 | 0x00000000 |