JAJSE04G January 2017 – January 2023 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | VSS を基準とした VDDIO | -0.3 | 4.6 | V |
| VSSA を基準とした VDDA | -0.3 | 4.6 | ||
| VSS を基準とした VDD | -0.3 | 1.5 | ||
| VDDIO ピンと VDDIO_SW ピンの電圧差 | ±0.3 | V | ||
| 入力電圧 | VIN (3.3V) | -0.3 | 4.6 | V |
| 出力電圧 | VO | -0.3 | 4.6 | V |
| 入力クランプ電流(4) | デジタル入力 (ピンごと)、IIK (VIN < VSS または VIN > VDDIO) | -20 | 20 | mA |
| アナログ入力 (ピンごと)、IIKANALOG (VIN < VSSA または VIN > VDDA) | -20 | 20 | ||
| すべての入力の合計値、IIKTOTAL (VIN < VSS/VSSA または VIN > VDDIO/VDDA) | -20 | 20 | ||
| 出力電流 | デジタル出力 (ピンごと)、IOUT | -20 | 20 | mA |
| 自由気流での周囲温度 | TA | -40 | 125 | ℃ |
| 動作時接合部温度 | TJ | -40 | 150 | ℃ |
| 保存温度(3) | Tstg | -65 | 150 | ℃ |