JAJSE04G January 2017 – January 2023 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作モード | ||||||
| IDDIO | 動作時の VDDIO 消費電流 | Topic Link Label7.5.4 を参照。 | 86 | 113 | mA | |
| IDDA | 動作時の VDDA 消費電流 | 12 | 30 | mA | ||
| アイドル・モード | ||||||
| IDDIO | デバイスがアイドル・モードのときの VDDIO 消費電流 |
| 19.2 | 36 | mA | |
| IDDA | デバイスがアイドル・モードのときの VDDA 消費電流 | 0.9 | 1.2 | mA | ||
| ホールト・モード | ||||||
| IDDIO | デバイスがホールト・モードのときの VDDIO 消費電流 |
| 1.7 | 18 | mA | |
| IDDA | デバイスがホールト・モードのときの VDDA 消費電流 | 0.2 | 0.5 | mA | ||
| フラッシュ 消去 / プログラム | ||||||
| IDDIO | 消去 / プログラム・サイクル中の VDDIO 消費電流(1) |
| 72 | 106 | mA | |
| IDDA | 消去 / プログラム・サイクル中の VDDA 消費電流 | 0.1 | 2.5 | mA | ||