JAJSE04G January 2017 – January 2023 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
信号名 | 説明 | ピンの種類 | GPIO | 100 PZ | 64 PMQ | 64 PM | 56 RSH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDD | 1.2V デジタル・ロジック電源ピン。各 VDD ピンの近くにデカップリング・コンデンサを配置することを推奨します。この合計容量は、少なくとも 約 20μF になるようにします。内部電圧レギュレータを使用しない場合、デカップリング容量の正確な値は、システムの電圧レギュレーション・ソリューションによって決定する必要があります。 | 4、46、71、87 | 27、4、44、59 | 27、4、44、59 | 24、41、5、53 | ||
VDDA | 3.3V アナログ電源ピン。各 ピンと VSSA の間に、最小 2.2μF のデカップリング・コンデンサを配置します。 | 11、34 | 22 | 22 | 20 | ||
VDDIO | 3.3V デジタル I/O 電源ピン。各ピンに、最小 0.1μF のデカップリング・コンデンサを配置します。 | 3、47、70、88 | 28、43、60 | 28、43、60 | 25、40、54 | ||
VDDIO_SW | 内部 DC-DC レギュレータの 3.3V 電源ピン。内部 DC-DC レギュレータを使用する場合は、このピンに 20μF のバルク入力容量を配置する必要があります。このピンは常に VDDIO ピンに接続してください。必要に応じて絶縁用にフェライト・ビーズを使用することもできますが、VDDIO_SW と VDDIO は同じ電源から供給する必要があります。 | 80 | 53 | 53 | 48 | ||
VSS | デジタル GND | 45、5、72、86 | 26、45、5、58 | 26、45、5、58 | PAD | ||
VSSA | アナログ GND | 12、33 | 21 | 21 | 19 | ||
VSS_SW | 内部 DC-DC レギュレータのグランド。このピンは常に VSS ピンに接続してください。 | 82 | 55 | 55 | 50 |