JAJSE04G January 2017 – January 2023 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
表 5-1 に、TMS320F28004x デバイスの機能を示します。
機能(1) | F280049 F280049-Q1 F280049C F280049C-Q1 |
F280048-Q1 F280048C-Q1 |
F280045 | F280041 F280041-Q1 F280041C F280041C-Q1 |
F280040-Q1 F280040C-Q1 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロセッサおよびアクセラレータ | |||||||
C28x | 周波数 (MHz) | 100 | |||||
FPU | あり | ||||||
VCU-I | あり | ||||||
TMU – タイプ 0 | あり | ||||||
CLA – タイプ 2 | 使用可能 | あり | なし | ||||
周波数 (MHz) | 100 | – | |||||
6 チャネル DMA – タイプ 0 | あり | ||||||
メモリ | |||||||
フラッシュ | 256KB (128KW) | 128KB (64KW) | |||||
RAM | 専用およびローカル共有 RAM | 36KB (18KW) | |||||
グローバル共有 RAM | 64KB (32KW) | ||||||
RAM 合計 | 100KB (50KW) | ||||||
オンチップ・フラッシュ、RAM、OTP ブロックのコード・セキュリティ | あり | ||||||
ブート ROM | あり | ||||||
ユーザーが構成可能な DCSM OTP | 4KB (2KW) | ||||||
システム(2) | |||||||
構成可能ロジック・ブロック (CLB) | 4 タイル (F280049C、F280049C-Q1) |
4 タイル (F280048C-Q1) |
– | 4 タイル (F280041C、F280041C-Q1) |
4 タイル (F280040C-Q1) |
||
InstaSPIN-FOC™ | F280049C、F280049C-Q1 | F280048C-Q1 | – | F280041C、F280041C-Q1 | F280040C-Q1 | ||
32 ビット CPU タイマ | 3 | ||||||
ウォッチドッグ・タイマ | 1 | ||||||
ノンマスカブル割り込みウォッチドッグ (NMIWD) タイマ | 1 | ||||||
水晶発振器 / 外部クロック入力 | 1 | ||||||
0 ピンの内部発振器 | 2 | ||||||
GPIO ピン | 100 ピン PZ | 40 | – | 40 | 40 | – | |
64 ピン PM | 26 | 24 | 26 | 26 | 24 | ||
56 ピン RSH | 25 | – | 25 | 25 | – | ||
AIO 入力 | 100 ピン PZ | 21 | |||||
64 ピン PM | 14 | ||||||
56 ピン RSH | 12 | ||||||
外部割り込み | 5 | ||||||
アナログ・ペリフェラル | |||||||
ADC 12 ビット | ADC の数 | 3 | |||||
MSPS | 3.45 | ||||||
変換時間 (ns)(3) | 290 | ||||||
ADC チャネル (シングルエンド) | 100 ピン PZ | 21 | |||||
64 ピン PM | 14 | ||||||
56 ピン RSH | 12 | ||||||
ADC チャネル (PGA から) | 100 ピン PZ | 7 | |||||
64 ピン PM | 5 | ||||||
56 ピン RSH | 4 | ||||||
温度センサ | 1 | ||||||
バッファ付き DAC | 2 | ||||||
CMPSS (各CMPSS には 2 つのコンパレータと 2 つの内部 DAC があります) |
100 ピン PZ | 7 | |||||
64 ピン PM | 6 | ||||||
56 ピン RSH | 5 | ||||||
PGA (ゲイン設定:3、6、12、24) | 100 ピン PZ | 7 | |||||
64 ピン PM | 5 | ||||||
56 ピン RSH | 4 | ||||||
制御ペリフェラル(4) | |||||||
eCAP/HRCAP モジュール – タイプ 1 | 7 (2 つは HRCAP 機能付き) | ||||||
ePWM/HRPWM チャネル – タイプ 4 | 16 | ||||||
eQEP モジュール – タイプ 1 | 100 ピン PZ | 2 | |||||
64 ピン PM | 1 | ||||||
56 ピン RSH | 1 | ||||||
SDFM チャネル – タイプ 1 | 100 ピン PZ | 4 | |||||
64 ピン PM | 2 | ||||||
56 ピン RSH | 2 | ||||||
通信ペリフェラル(4) | |||||||
CAN – タイプ 0 | 2 | ||||||
I2C – タイプ 1 | 1 | ||||||
SCI – タイプ 0 (UART 互換) | 2 | ||||||
SPI – タイプ 2 | 2 | ||||||
LIN – タイプ 1 (UART 互換) | 1 | ||||||
PMBus – タイプ 0 | 1 | ||||||
FSI – タイプ 0 | 1 | ||||||
パッケージ・オプション、温度、認定 | |||||||
接合部温度 (TJ) | S:-40℃~125℃ | ||||||
自由気流での周囲温度 (TA) | Q:-40°C~125°C(5) | ||||||
パッケージ・オプション | 100 ピン PZ | F280049 F280049-Q1 F280049C F280049C-Q1 |
– | F280045 | F280041 F280041-Q1 F280041C F280041C-Q1 |
– | |
64 ピン PM | F280049 F280049C |
F280048-Q1 F280048C-Q1 |
F280045 | F280041 F280041C |
F280040-Q1 F280040C-Q1 |
||
56 ピン RSH | F280049 F280049C |
– | F280045 | F280041 F280041C |
– |