JAJSE04G January 2017 – January 2023 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
図 10-2 と図 10-3 に、F28004x デバイスのマーキング例と、各マーキングの定義を示します。デバイスのリビジョンは、図 10-2 に示すように、パッケージの上面にマークされているシンボルによって確認できます。一部のプロトタイプ・デバイスは、ここに示されているものとマーキングが異なる可能性があります。
シリコンのリビジョン・コード | シリコンのリビジョン | REVID(1) アドレス:0x5D00C | 備考 |
---|---|---|---|
空白 | 0 | 0x0000 0000 | このシリコン・リビジョンは TMX として供給されます。 |
A | A | 0x0000 0001 | このシリコン・リビジョンは TMX として供給されます。 |
B | B | 0x0000 0002 | このシリコン・リビジョンは TMX および TMS として供給されます。 |