JAJSGS4P November 2008 – February 2021 TMS320F28020 , TMS320F280200 , TMS320F28021 , TMS320F28022 , TMS320F28023 , TMS320F28023-Q1 , TMS320F28026 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027 , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1
PRODUCTION DATA
モード | テスト条件 | VREG 有効 | VREG 無効 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDDIO (1) | IDDA (2) | IDD | IDDIO (1) | IDDA (2) | |||||||
標準値 (3) | 最大値 | 標準値 (3) | 最大値 | 標準値 (3) | 最大値 | 標準値 (3) | 最大値 | 標準値 (3) | 最大値 | ||
動作 (フラッシュ) |
以下のペリフェラル・クロックを有効化する。
すべての I/O ピンは未接続にする。(4) コードは 1 待機状態でフラッシュから実行される。 XCLKOUT はオフにする。 |
80mA | 90mA | 13mA | 18mA | 71mA | 80mA | 15mA | 18mA | 13mA | 18mA |
IDLE | フラッシュはオフにする。 XCLKOUT はオフにする。 すべてのペリフェラル・クロックはオフにする。 |
16mA | 19mA | 64μA | 69μA | 17mA | 20mA | 120μA | 400μA | 64μA | 69μA |
STANDBY | フラッシュはオフにする。 ペリフェラル・クロックはオフにする。 |
4mA | 7mA | 10μA | 15μA | 4mA | 7mA | 120μA | 400μA | 10μA | 15μA |
HALT | フラッシュはオフにする。 ペリフェラル・クロックはオフにする。 入力クロックは無効化する。(5) |
50μA | 10μA | 15μA | 15μA | 25μA | 10μA | 15μA |