JAJSGS4P November 2008 – February 2021 TMS320F28020 , TMS320F280200 , TMS320F28021 , TMS320F28022 , TMS320F28023 , TMS320F28023-Q1 , TMS320F28026 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027 , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOH | High レベル出力電圧 | IOH = IOH MAX | 2.4 | V | |||||
IOH = 50μA | VDDIO – 0.2 | ||||||||
VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = IOL MAX | 0.4 | V | |||||
IIL | 入力電流 (Low レベル) |
プルアップが有効化されたピン | VDDIO = 3.3V、VIN = 0V | 全 GPIO | -80 | -140 | -205 | μA | |
XRS ピン | -225 | -290 | -360 | ||||||
プルダウンが有効化されたピン | VDDIO = 3.3V、VIN = 0V | ±2 | |||||||
IIH | 入力電流 (High レベル) |
プルアップが有効化されたピン | VDDIO = 3.3V、VIN = VDDIO | ±2 | μA | ||||
プルダウンが有効化されたピン | VDDIO = 3.3V、VIN = VDDIO | 28 | 50 | 80 | |||||
IOZ | 出力電流、プルアップもプルダウンも無効化 | VO = VDDIO または 0V | ±2 | μA | |||||
CI | 入力容量 | 2 | pF | ||||||
VDDIO BOR トリップ・ポイント | 立ち下がり VDDIO | 2.42 | 2.65 | 3.135 | V | ||||
VDDIO BOR ヒステリシス | 35 | mV | |||||||
スーパーバイザのリセット解放遅延時間 | BOR/POR/OVR イベントが解消してから XRS 解放までの時間 | 400 | 800 | μs | |||||
VREG VDD 出力 | 内部 VREG オン | 1.9 | V |