JAJSGS4P November 2008 – February 2021 TMS320F28020 , TMS320F280200 , TMS320F28021 , TMS320F28022 , TMS320F28023 , TMS320F28023-Q1 , TMS320F28026 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027 , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1
PRODUCTION DATA
すべてのデバイスは、これらの 2 つのシングル・アクセス・メモリ・ブロック (各 1K × 16 のサイズ) を内蔵しています。スタック・ポインタは、リセットと同時にブロック M1 の先頭を指します。M0 および M1 ブロックは、C28x デバイスのその他のすべてのメモリ・ブロックと同様に、プログラム空間とデータ空間の両方に割り当てられます。したがってユーザーは、コードを実行するために、またはデータ変数として、M0 と M1 を使用できます。パーティショニングはリンカ内で実行されます。C28x デバイスは統一されたメモリ・マップをプログラマに提供します。これは、高級言語によるプログラミングをより簡単にするのに役立ちます。