JAJSGS5Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
C2000™ 32 ビット マイクロコントローラは処理、センシング、アクチュエーションに最適化されており、リアルタイム制御アプリケーション、たとえば産業用モーター ドライブ、ソーラー インバータおよびデジタル電源、電気自動車および輸送機関、モーター制御、センシングおよび信号処理などにおける閉ループ性能が向上しています。C2000 ラインには最高性能の MCU とエントリ性能の MCU が含まれています。
F2803x ファミリのマイクロコントローラ (MCU) は、C28x コアと制御補償器アクセラレータ (CLA) の能力を、高度に統合された制御ペリフェラルとともに、ピン数の少ないデバイスに組み入れた製品です。このファミリは従来の C28x ベースのコードと互換性があり、アナログも高レベルで統合されています。
内蔵の電圧レギュレータにより、シングル レールでの動作が可能です。HRPWMに拡張が加えられ、デュアル エッジ制御(周波数変調)が可能になっています。内部の10ビット基準を持つアナログ コンパレータが追加されており、直接配線によりPWM出力を制御できます。この ADC は 0~3.3V の固定フルスケール範囲を変換し、レシオメトリックな VREFHI/VREFLO 基準電圧をサポートします。ADC インターフェイスは、オーバーヘッドが小さく、レイテンシが短くなるよう最適化されています。
C2000 MCU の詳細については、C2000™ リアルタイム制御マイコン (MCU) のページをご覧ください。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
TMS320F28035PN | LQFP (80) | 12.0mm ×12.0mm |
TMS320F28034PN | LQFP (80) | 12.0mm ×12.0mm |
TMS320F28033PN | LQFP (80) | 12.0mm ×12.0mm |
TMS320F28032PN | LQFP (80) | 12.0mm ×12.0mm |
TMS320F28031PN | LQFP (80) | 12.0mm ×12.0mm |
TMS320F28030PN | LQFP (80) | 12.0mm ×12.0mm |
TMS320F28035PAG | TQFP (64) | 10.0mm × 10.0mm |
TMS320F28034PAG | TQFP (64) | 10.0mm × 10.0mm |
TMS320F28033PAG | TQFP (64) | 10.0mm × 10.0mm |
TMS320F28032PAG | TQFP (64) | 10.0mm × 10.0mm |
TMS320F28031PAG | TQFP (64) | 10.0mm × 10.0mm |
TMS320F28030PAG | TQFP (64) | 10.0mm × 10.0mm |
TMS320F28035RSH | VQFN (56) | 7.0mm × 7.0mm |
TMS320F28034RSH | VQFN (56) | 7.0mm × 7.0mm |
TMS320F28033RSH | VQFN (56) | 7.0mm × 7.0mm |
TMS320F28032RSH | VQFN (56) | 7.0mm × 7.0mm |
TMS320F28031RSH | VQFN (56) | 7.0mm × 7.0mm |
TMS320F28030RSH | VQFN (56) | 7.0mm × 7.0mm |