JAJSGS5Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
デバイス電源電圧、I/O、VDDIO | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | |
デバイス電源電圧、CPU、VDD (内部 VREG が無効化されており、1.8V が外部から供給されている場合) | 1.71 | 1.8 | 1.995 | V | |
電源グランド、VSS | 0 | V | |||
アナログ電源電圧、VDDA | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | |
アナログ・グランド、VSSA | 0 | V | |||
デバイス・クロック周波数 (システム・クロック) | 2 | 60 | MHz | ||
High レベル入力電圧、VIH (3.3V) | 2 | VDDIO + 0.3 | V | ||
Low レベル入力電圧、VIL (3.3V) | VSS – 0.3 | 0.8 | V | ||
High レベル出力ソース電流、VOH = VOH(MIN)、IOH | すべての GPIO/AIO ピン | -4 | mA | ||
グループ 2 (1) | -8 | mA | |||
Low レベル出力シンク電流、VOL = VOL(MAX)、IOL | すべての GPIO/AIO ピン | 4 | mA | ||
グループ 2 (1) | 8 | mA | |||
周囲温度、TA | T バージョン | -40 | 105 | ℃ | |
S バージョン | -40 | 125 | |||
Q バージョン (AEC Q100 認定) | -40 | 125 | |||
接合部温度、TJ | -40 | 150 | ℃ |