JAJSGS5Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
表 7-18 に、各種モードを示します。
モード | LPMCR0(1:0) | OSCCLK | CLKIN | SYSCLKOUT | 終了(1) |
---|---|---|---|---|---|
アイドル | 00 | オン | オン | オン | XRS、CPU ウォッチドッグ割り込み、有効な任意の割り込み |
スタンバイ | 01 | オン (CPU ウォッチドッグはまだ実行中) | オフ | オフ | XRS、CPU ウォッチドッグ割り込み、GPIO ポート A 信号、デバッガ (2) |
HALT (3) | 1X | オフ (オンチップ水晶発振器と PLL はオフ、ゼロ ピン発振器と CPU ウォッチドッグの状態はユーザー コードに依存) | オフ | オフ | XRS、GPIO ポート A 信号、デバッガ (2)、CPU ウォッチドッグ |
各種低消費電力モードは次のように動作します。
IDLE モード: | このモードは、プロセッサによって認識された有効な任意の割り込みによって終了します。LPMCR0(LPM) ビットが 0,0 に設定されている限り、このモード中 LPM ブロックはいずれのタスクも実行しません。 | |
STANDBY モード: | 任意の GPIO ポート A 信号 (GPIO[31:0]) は、本デバイスを STANDBY モードから復帰させることができます。ユーザーは、デバイスをウェークアップする信号を、GPIOLPMSEL レジスタで選択する必要があります。選択した信号も、デバイスをウェークアップする前に OSCCLK によってフィルタされます。OSCCLK の数は、LPMCR0 レジスタで指定されます。 | |
HALT モード: | CPU ウォッチドッグ、XRS、任意の GPIO ポート A 信号 (GPIO[31:0]) は、本デバイスを HALT モードから復帰させることができます。ユーザーは GPIOLPMSEL レジスタでその信号を選択します。 |
低消費電力モードは、出力ピンの状態に影響を与えません (PWM ピンを含む)。出力ピンは、IDLE 命令が実行された際にコードによって変化した状態になります。詳細については、『TMS320F2803x リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』の「システム コントロール」の章を参照してください。