JAJSGS5Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
fSCL | SCL クロック周波数 | I2C クロック モジュールの周波数は 7MHz~12MHz であり、I2C プリスケーラおよびクロック デバイダ レジスタは適切に構成されている。 | 400 | kHz | |
Vil | Low レベル入力電圧 | 0.3VDDIO | V | ||
Vih | HIGH レベル入力電圧 | 0.7VDDIO | V | ||
Vhys | 入力ヒステリシス | 0.05VDDIO | V | ||
Vol | LOW レベル出力電圧 | 3mA のシンク電流 | 0 | 0.4 | V |
tLOW | SCL クロックの Low 期間 | I2C クロック モジュールの周波数は 7MHz~12MHz であり、I2C プリスケーラおよびクロック デバイダ レジスタは適切に構成されている。 | 1.3 | μs | |
tHIGH | SCL クロックの High 期間 | I2C クロック モジュールの周波数は 7MHz~12MHz であり、I2C プリスケーラおよびクロック デバイダ レジスタは適切に構成されている。 | 0.6 | μs | |
lI | 入力電流 (入力電圧:0.1 VDDIO~0.9 VDDIO) | -10 | 10 | μA |